Mesure de débit - Débitmètres massiques Coriolis, densimètres, viscosimètres
Mesure simultanée du débit massique, de la masse volumique, de la température et de la viscosité
Généralités
Les avantages d'une mesure de débit massique par Coriolis sont évidents en soi. Sans trop de surprise, donc, ce principe de mesure est employé dans énormément de secteurs industriels, tels les industries, pharmaceutiques, chimiques, pétrochimiques, agroalimentaire et également dans des applications de transaction commerciale en général.
Pratiquement tous les fluides peuvent être mesurés : les produits de nettoyage et les dissolvants, carburants, huiles végétales, graisses animales, latex, huiles silicones, alcool, mixture de fruit, pâte dentifrice, vinaigre, ketchup, mayonnaise, gaz, gaz liquéfié, etc.
One for all - mesure multivariable : la capacité de mesurer plusieurs des variables de process toutes en même temps ouvrent complètement de nouveaux champs d'application.
Le débit massique, la masse volumique et la température (les variables primaires mesurées) peuvent être employés pour dériver d'autres variables telles que le débit volumique, la concentration en matière sèche, et les fonctions complexes lié à la masse volumique et la température.
Transmetteurs
Concept d'exploitation unifié, sorties modulaires, logiciel de mise en service et d'exploitation, interface pour bus de terrain, Agrément Ex et beaucoup plus - tout naturellement pour les transmetteurs Promass.
Promass 40
-
Transmetteur économique pour les applications simples
-
Sans interface de programmation locale
Promass 80
-
Transmetteur pour toutes les applications standard
-
Afficheur 2 lignes retroéclairé
-
Boutons poussoir
Promass 83
-
Dispose de fonctionnalités étendues adaptées aux applications avancées
-
Afficheur 4 lignes retroéclairé
-
Programmation par "Touches optiques" sans ouverture du boîtier
-
Mesure de la viscosité
-
Mesure sur un débit pulsé
-
F-Chip (options logiciel) : remplissage et dosage, fonctions concentration/ masse volumique (masse volumique normée, °Brix, °Baumé, °API, °Plato), diagnostic avancé
-
HistoROM/T-DAT : Mémoire extractible des paramètres de l'appareil
Promass 84
- Pour transaction commerciale
- Agréments pour PTB et NMi, d'autres agréments en préparation
- Dispose de fonctionnalités étendues adaptées aux applications avancées
- Afficheur 4 lignes rétroéclairé
- Programmation par "Touches optiques” sans ouverture du boîtier
- Mesure sur un débit pulsé
- HistoROM / T-DAT: Mémoire extractible des parameters de l'appareil
Capteurs
Les capteurs de Promass couvrent un très large éventail d'applications. Le choix des matériaux, des raccordements process, des versions hygiéniques, des accessoires etc. est également large. Incertitude de mesure : typiquement ±0.1% de la valeur mesurée (débit massique, liquide).
Promass A
-
Pour les très faibles débits et les fluides sous haute pression jusqu'au PN 400 (5800 psi), DN 1...4 (1/24...1/8")
-
Matériel de tube : acier inox, Alloy C-22
-
Egalement pour transaction commerciale
Promass E
-
Capteur pour les applications standards, DN 8...80 (3/8...3")
-
Matériau de tube : acier inox
Promass F
-
Pour une utilisation universelle haute performance, DN 8...250 (3/8...10")
-
Matériau de tube : acier inox, Alloy C-22
-
Version haute température jusqu'à 350 °C (660 °F)
-
Egalement pour transaction commerciale
Promass H
-
Monotube pour les fluides hautement corrosifs,
DN 8...50 (3/8...2") -
Matériau de tube: Zirconium ou tantale
Promass I
-
Monotube droit, pour les applications hygiéniques, faibles pertes de charge, DN 8...80 (3/8...3")
-
Matériau de tube: Titane
-
Mesure de viscosité (en option)
Promass O
- Capteur haute pression, haute performance pour liquides ou gaz
- DN 80 à 150 (3" à 6")
- Température de process jusqu'à +200 °C (+392 °F)
- Pression de process jusqu'à 258 bar (3750 psi)
- Débit massique jusqu'à 800 t/h (29 400 lb/min)
- Agrément Ex: ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI
Promass P
- Capteur monotube hygiénique pour l'industrie des sciences de la vie, DN 8...50 (3/8...2")
- Entièrement auto-vidangeable à l'horizontal
- Conforme aux standards industriels ASME, BPE, ISPE, FDA, EHEDG et 3A
- Matériau de tube: acier inox 316L/1.4435
Promass M
-
Pour les fluides sous hautes pressions jusqu'à 350 bars
(5076 psi), DN 8...80 (3/8...3")
-
Matériel de tube: Titanium
-
Egalement pour transaction commerciale
Promass S
- Système monotube
-
Design hygiénique, faible perte de charge, pour des températures du produit jusqu'à 150 °C (+302 °F)
- Diamètres nominaux DN 8 à 50 (3/8...3")
- Matériel de tube: acier inox
Promass X
- Technologie 4 tubes hautement précise pour la mesure des plus grands débits dans l'industrie du pétrole et du gaz
- Brides : DN 300, 350, 400 (12", 14", 16")
- Températures du produit jusqu'à +180 °C (+356 °F)
- Pressions de process jusqu'à 100 bar (1440 psi)
- Mesure de débit massique jusqu'à 4100 t/h (4520 tn.
sh./h) - Agréments pour zones explosibles : ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI
Dosimass
-
Débitmètre massique pour applications de remplissage
-
DN 08...25 3/8" ... 1"
-
Agrément 3A
-
très compact
-
Haute reproductibilité
-
Pour temps de remplissage très courts
En savoir plus sur8BE
CNGmass
- Débitmètre spécialement conçu pour le ravitaillement en GNV (gaz naturel pour véhicule)
- Température du fluide jusqu'à +125 °C (+257 °F)
- Pressions de process jusqu'à 350 bar (5080 psi)
- Mesure du débit massique jusqu'à 150 kg/min (330 lb/min)
En savoir plus sur8FF
CNGmass DCI
-
Débitmètre spécialement conçu pour le ravitaillement de véhicules en GNV (gaz naturel pour véhicule)
-
Température de produit jusqu'à +125 °C
-
Pressions de process jusqu'à 350 bar
-
Mesure de débit massique jusqu'à 150 kg/min
En savoir plus sur8DF
LPGmass
- Débitmètre spécialement conçu pour le
ravitaillement en GPL (Gaz de pétrole liquéfié)
- Température du fluide jusqu'à +125 °C (+257 °F)
- Pressions de process jusqu'à 40 bar (580 psi)
- Mesure du débit massique jusqu'à 750 kg/min (1654 lb/min.)
En savoir plus sur8FE