Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser est certifiée

Endress+Hauser est engagée depuis longtemps dans la démarche de la certification.

Les 21 centres de production, dont le centre de Cernay en France, sont certifiés ISO 9001 Système de management de la qualité, ISO 14001 Système de management environnemental, OHSAS 18001 Système de management de la santé et de la sécurité au travail, ISO 50001 Système de management de l’énergie.

Pour ce qui concerne le centre de vente français, nous sommes certifiés ISO 9001 Système de management de la qualité, ISO 17025 pour les activités d’étalonnages débitmétrie liquide en laboratoire, MASE pour les aspects sécurité et EFQM pour notre démarche d’Excellence.

ISO 9001

Accréditation COFRAC en débitmétrie liquide et température

Notre Laboratoire d'étalonnage est accrédité COFRAC n°2-5626 en débitmétrie liquide.
Il permet l’étalonnage en masse ou en volume des débitmètres électromagnétiques, débitmètres massiques (coriolis) et débitmètres vortex dans la gamme de 0,03 à 20 l/s (soit 0,11 à 72 m3/h).

Nous sommes également accrédités COFRAC n°2-7020 pour l'étalonnage de chaînes de mesures et transmetteurs de température exploitant des sondes Pt100 dans la gamme -65 à 200°C.

Plus d'information sur l'accréditation COFRAC en débitmétrie liquide

Plus d'information sur l'accréditation COFRAC en température

Portée disponible sur www.cofrac.fr

Accréditation COFRAC  

MASE

Le référentiel Système commun MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises) définit les exigences auxquelles doit satisfaire le système de management des entreprises intervenantes dans les domaines de la sécurité, de la santé et de l'environnement.

Tout savoir sur la certification MASE

Certification MASE