Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
L’équipement idéal pour la détection de niveau de liquides alimentaires

Liquipoint FTW23/33 et Liquiphant FTL33

L’équipement idéal pour la détection de niveau de liquides alimentaires

La détection de niveau est très importante dans le contrôle des process, notamment pour éviter les débordements et protéger les pompes contre la marche à vide.

Avantages

  • Contrôle de la chaîne de commutation à l'aide d'un simple aimant

  • Ne nécessite ni calibration ni ajustement aux propriétés des liquides

  • Installation Plug & play sans outils

  • Certificats / Conformité : 3-A, EHEDG, FDA, EU 1935/2004

Liquipoint FTW23 – Le spécialiste des boissons

Pour les produits à base d’eau sans adhérence

  • Détection capacitive pour les liquides aqueux (DC > 20)

  • Simple et économique

  • Température de process : -20 à +100°C (jusqu’à +135°C pendant 1h)

>>> Versions et prix Liquipoint FTW23

Liquipoint FTW33 – Le spécialiste de l’agroalimentaire

Le meilleur principe de détection du marché pour les liquides et fluides visqueux

  • Convient pour les fluides à base d’huile, les liquides pâteux et collants

  • Montage 100% affleurant

  • Compensation active de colmatage

  • Température de process : -20 à +100°C (jusqu’à +150°C pendant 1h)

>>> Versions et prix Liquipoint FTW33

Liquiphant FTL33 – Le polyvalent

Détecteur universel pour les liquides alimentaires de toute nature

  • Le plus petit détecteur à lames vibrantes du marché

  • Autosurveillance en continu

  • Commutation fiable, insensible aux propriétés du produit

  • Température de process : -40 à +150°C

>>> Versions et prix Liquiphant FTL33

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com
Outils en ligne