Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Micropilot FMR10/FMR20

Capteur radar innovant pour la mesure continue de niveau de liquides

Micropilot FMR10/FMR20 -
Pour les cuves de stockage et le domaine de l’eau

Endress+Hauser frappe un grand coup en proposant une mesure de niveau par radar d’une rare simplicité d’utilisation et d’un rapport performances-prix inégalé. Proposés en deux versions, Micropilot FMR10 et Micropilot FMR20, ces radars sont un concentré d’innovations, comme un unique composant RF embarqué pour une taille de sonde vraiment adaptée et la technologie Bluetooth® pour une mise en service à distance rapide sans aucun outil additionnel ou plus traditionnellement par technologie Hart.

Avantages

  • Configuration en 60 secondes par Bluetooth® sécurisé ou Hart

  • Sonde extrêmement compacte avec diverses possibilités de montage

  • Sonde PVDF résistante aux conditions extérieures, bonne compatibilité chimique

  • Excellent rapport qualité-prix

  • Idéal pour les applications dans le domaine de l'eau potable, des eaux usées et sur cuves de stockage dans toutes les industries

Un capteur connecté ou traditionnel, au choix

Munis d’un dispositif Bluetooth® sécurisé, les radars peuvent se configurer facilement et rapidement via l’APP SmartBlue téléchargeable gratuitement. L’accès aux différents paramètres est intuitif et optimisé pour les applications dans le domaine de l’eau et des utilités industrielles. L’affichage de la courbe écho et son enregistrement se partagent par sms, e-mail ou sur les réseaux sociaux pour les plus connectés. Pour les techniciens ne disposant pas de smartphones ou tablettes, la configuration se fera tout aussi simplement par afficheur séparé RIA15 ou/et par le logiciel freeware DeviceCare sur la boucle 4-20 mA Hart

Un capteur compact

Les Micropilot FMR10 et FMR20 sont les plus compacts du marché de leur gamme et ouvrent un large spectre d’utilisation sans aucun mauvais compromis d’installation. Le secret de cette conception repose dans un nouveau composant électronique qui permet une émission-réception directe.

Un capteur tout PVDF

Totalement encapsulé en PVDF et de conception étanche, l’appareil résiste aux conditions extérieures difficiles, aux infiltrations d’eau et garantit à son utilisateur une bonne tenue aux produits liquides agressifs et aux environnements corrosifs.

Un capteur sécurisé

Pour les endroits difficiles d’accès ou en zone Ex, la communication Bluetooth® offre un
« connect – set up- ready » d’une insolente simplicité. La communication est totalement sécurisée grâce à une transmission cryptée et protégée par mot de passe pour qu’aucun accès non autorisé ne soit possible.

Simple, compact, robuste…

Simples à utiliser, compacts, robustes et aussi proposés à un prix très proche des instruments de mesure de niveau plus traditionnels, les Micropilot FMR10 et FMR20 marquent le début d’une nouvelle génération de radars pour les applications dans le domaine de l’eau et sur cuves de stockage.

En savoir plus sur le Radar de niveau Time-of-Flight Micropilot FMR10

En savoir plus sur le Radar de niveau Time-of-Flight Micropilot FMR20

Endress+Hauser, leader mondial dans le domaine de l’instrumentation, propose les technologies de mesure de niveau les mieux adaptées à votre application, qu’elle soit ultrasonique, hydrostatique ou radar.

Demande d'informations complémentaires sur les radards FMR10 et FMR20

  • Micropilot FMR10 et FMR20 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR10 et FMR20 ©Endress+Hauser
  • Mise en service du Micropilot FMR20

  • Micropilot FMR10 et FMR20 – innovant et efficace

Nos réalisations

Outils en ligne