Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Contrôle de la qualité de l'eau potable au point de prélèvement

Contrôle de la qualité de l'eau potable au point de prélèvement

Une gamme complète de capteurs d'analyse

Afin de protéger la santé des consommateurs et l’intégrité de l’usine d’eau potable, un suivi continu de la qualité des eaux de forage ou de surface peut être mis en place. La station d’alerte complète alors le périmètre de captage pour une détection et une localisation d’anomalies dans les meilleurs délais. Ce dispositif permet aussi d’anticiper la régulation du procédé de production d’eau potable.

Avantages

  • Protéger la santé des consommateurs

  • Protéger l'intégrité de l'usine d'eau potable

Nouvelle gamme d'analyseurs Liquiline System CA80

La nouvelle gamme d'analyseurs colorimétriques combinant mesures de haute précision avec manipulation et maintenance simplifiées.
En tant que nouveau membre de la plateforme, la configuration se fait directement sur le transmetteur Liquiline intégré. Le CA80 offre donc la même interface que celle des autres paramètres d’analyse en ligne comme le pH ou la turbidité.

Tout savoir sur le CA80PH , le CA80AM , le CA80NO , le CA80FE , le CA80CR et le CA80TP

Station d’alerte clé en main

Une station d’alerte est composée de capteurs d’analyses physico-chimiques et d’analyseurs en ligne. La difficulté principale réside dans leur sélection et leur mise en oeuvre. C’est pourquoi Endress+Hauser propose une station d’alerte clé en main et vous assiste pour :

  • La sélection des paramètres à mesurer

  • L’intégration des instruments dans les platines, armoires ou bungalows

  • La mise en service des installations

  • La formation et l’assistance des exploitants pour la maintenance

  • Le contrôle périodique des installations.

Plus de 20 paramètres d’analyses physico-chimiques peuvent être suivis : pH, température, conductivité, turbidité, matières en suspension, oxygène dissous, chlore, COT, DCO, nitrates, ammonium, fer, aluminium, manganèse...

Transmetteur multiparamètre Liquiline CM44x

Ce transmetteur permet de raccorder de 1 à 8 capteurs d’analyses physico-chimiques.

  • Reconnaissance automatique des capteurs raccordés avec protocole Memosens

  • Data logger pour l’enregistrement des mesures et des événements

  • Interface de configuration conviviale en face avant ou par webserver intégré

  • Sortie numérique (HART, Profibus DP, ModBus, Ethernet IP)

  • Concept modulaire, extension ultérieure possible jusqu’à 8 capteurs.

Tout savoir sur le transmetteur Liquiline

Une gamme complète de capteurs d’analyse

Le suivi des eaux brutes fait appel à différents paramètres physico-chimiques en fonction de l’eau prélevée. Des capteurs adaptés à toutes les applications sont disponibles en transmission numérique. Les données d’étalonnage et de configuration sont mémorisées dans le capteur pour une simplification des opérations de maintenance.

Capteur de turbidité et de matières en suspension Turbimax CUS52D

  • Mesure directe de la turbidité selon ISO 7027 / EN 27027

  • Montage en conduite ou en chambre de passage

  • Gamme de mesure optimale : entre 0 et 1000 FNU

  • Système de nettoyage (option)

  • Le capteur dispose d’une certification ACS

Tout savoir sur le capteur CUS52D

Capteurs de conductivité

Capteurs de conductivité pour les eaux de surface Indumax CLS50D

  • Peu sensible à l’encrassement / Maintenance réduite

  • Mesure de conductivité inductive

  • Large gamme de mesure : 50μS/cm à 2000mS/cm

Tout savoir sur le capteur CLS50D

Capteurs de conductivité pour les sources et eaux de forage Condumax CLS21D

  • Faible encombrement

  • Mesure de conductivité conductive

  • Large gamme de mesure : 10μS/cm à 20mS/cm

Tout savoir sur le capteur CLS21D

Capteur de nitrates ou de matières organiques CAS51D

  • Mesure par principe d’absorption dans l’UV

  • Détermination des nitrates (NO3 ou NO3-N), du Coefficient d’Absorption Spectrale (CAS) et de la DCO254nm ou du COT254nm

  • Pas de réactif / Maintenance réduite

  • Système de nettoyage (option)

Tout savoir sur le capteur CAS51D

Capteur d’oxygène dissous COS61D

  • Mesure par principe optique

  • Mise en service rapide

  • Maintenance simplifiée : remplacement du capot sensible tous les 2 ans, absence d’électrolyte

Tout savoir sur le capteur COS61D

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'eau potable

  • La turbidité est l'un des principaux paramètres de suivi dans la production et la distribution d'eau potable.

  • Contrôle de la qualité de l'eau potable au point de prélèvement ©Endress+Hauser

    Contrôle de la qualité de l'eau potable au point de prélèvement

  • Analyseurs Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser

    Analyseurs Liquiline System CA80

  • Transmetteur multiparamètre Liquiline CM44x ©Endress+Hauser

    Transmetteur multiparamètre Liquiline CM44x

  • Capteur de turbidité et de matières en suspension CUS52D ©Endress+Hauser

    Capteur de turbidité et de matières en suspension CUS52D

  • Capteurs de conductivité pour les eaux de surface Indumax CLS50D ©Endress+Hauser

    Capteurs de conductivité pour les eaux de surface Indumax CLS50D

  • Capteurs de conductivité pour les sources et eaux de forage Condumax CLS21D ©Endress+Hauser

    Capteurs de conductivité pour les sources et eaux de forage Condumax CLS21D

  • Capteur de nitrates ou de matières organiques CAS51D ©Endress+Hauser

    Capteur de nitrates ou de matières organiques CAS51D

  • Capteur d’oxygène dissous COS61D ©Endress+Hauser

    Capteur d’oxygène dissous COS61D

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

A la une

Outils en ligne