Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Contrôle de la quantité d'eau potable au point de prélèvement

Contrôle de la quantité d'eau potable au point de prélèvement

Mesure de la quantité prélevée par débitmètre électromagnétique, mesure de niveau dans les puits forés, etc.

La pression croissante sur la ressource impose une gestion raisonnée et intégrée ainsi que des dispositifs de comptage pour tous les prélèvements sur le milieu naturel. Depuis la loi sur l’eau de 1992, ces prélèvements doivent faire l’objet d’une estimation ou d’une mesure de quantité prélevée.

Avantages

  • Conformité avec la loi sur l'eau de 1992

Mesure de la quantité prélevée par débitmètre électromagnétique

Le comptage par débitmètre électromagnétique offre une excellente précision et une stabilité de mesure dans le temps. Il est facilement contrôlable sur site sans démontage de l’instrument. Par son concept de brides tournantes, le Promag 10L permet un gain de temps au montage et une réduction de son poids jusqu’à 30 % selon les DN.

  • Revêtement polyuréthane ou PTFE certifié ACS

  • DN25 à 2400

  • Précision 0.5 %

Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag 10L

Contrôle sur site des dispositifs de comptage : Endress+Hauser habilité !

Les mesures effectuées par les dispositifs de comptage sont utilisées pour le calcul de la redevance. C’est pourquoi elles doivent faire l’objet d’un contrôle métrologique régulier neuf ans après leur première mise en service ou sept ans après leur dernier diagnostic. Pour les débitmètres électromagnétiques, les contraintes techniques et économiques conduisent à favoriser le contrôle sur site du bon fonctionnement à l’aide d’outils dédiés. Endress+Hauser France est habilité par les agences de l’eau pour le contrôle sur site des dispositifs de comptage.

Mesure de niveau dans les puits forés

La quantité d’eau extraite dans un puits doit être équilibrée et tenir compte de la réserve en eau afin d’éviter des dommages écologiques. Compte tenu de leur étroitesse et de leur grande profondeur, la mesure de niveau d’eau dans un puits foré est réalisée avec une sonde hydrostatique de type Waterpilot FMX167.

  • Certifiée ACS

  • Corps inox 316L, 22 mm de diamètre

  • Cellule céramique robuste et précise

  • Sortie 4… 20 mA (Hart en option)

  • Gamme de mesure ajustable jusqu’à 200 m

  • Précision 0,2 % fin d’échelle (0,1 % en option)

  • Mesure de température intégrée (option), compensation de densité automatique

Tout savoir sur la sonde Waterpilot FMX167

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'eau potable

  • Contrôle de la quantité d'eau potable au point de prélèvement ©Endress+Hauser

    Contrôle de la quantité d'eau potable au point de prélèvement

  • Mesure de la quantité prélevée par débitmètre électromagétique ©Endress+Hauser

    Mesure de la quantité prélevée par débitmètre électromagétique

  • Mesure de niveau dans les puits forés ©Endress+Hauser

    Mesure de niveau dans les puits forés

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

A la une

Outils en ligne