Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Gestion maîtrisée du process de production d'eau potable

Gestion maîtrisée du process de production d'eau potable

La production d’eau potable à partir des eaux naturelles dépend fortement de la qualité de la ressource

Avantages

  • Pour une eau propre à la consommation

En fonction des besoins, les installations comprennent les étapes suivantes :

  • Dégazage et oxydation employés pour éliminer les métaux de l’ozone. L’utilisation de l’ozone est fréquente en amont de la clarification.

  • Floculation et précipitation utilisées pour les eaux de surface. Des coagulants sont d’abord ajoutés à l’eau pour permettre de supprimer les répulsions entre les colloïdes, puis du floculant est employé pour permettre aux particules de pouvoir décanter plus rapidement.

  • Filtrationpour éliminer les petites particules en suspension et des flocs précédemment formés.

  • Adoucissement et minéralisationliés aux problématiques d’entartrage des réseaux et de confort des consommateurs.

  • Désinfection par chloration afin d’inhiber la propagation d’agents pathogènes.

Platines d’analyse

Des platines d’analyse sont disponibles pour toutes les étapes clés du process de production d’eau potable : l’entrée et la sortie d’usine. Les différents capteurs et analyseurs sont installés dans des chambres de passage spécifiques pour une mesure en continu des différents paramètres qui vont servir à piloter l’installation. Les platines d’analyse pour la sortie d’usine d’eau potable peuvent intégrer des capteurs de chlore libre actif (CCS142D), de pH (CPS11D), un Liquiline CM442 et un Turbimax CUE21, ou tout autre paramètre nécessaire au suivi de votre projet.

Des analyseurs de fer, d’aluminium et de manganèse pour piloter le process

Parce que leur présence peut entraîner une altération du goût ou de la couleur, voire être dangereuse pour la santé, le suivi de ces paramètres en continu peut s’avérer nécessaire pour piloter les installations de production d’eau. Nous disposons d’analyseurs en ligne utilisant les méthodes normalisées DIN pour mesurer le fer, l’aluminium ou encore le manganèse, ainsi que d’une gamme de systèmes de préparation d’échantillons adaptée aux applications dans l’eau potable.

Analyseurs colorimétriques : Liquiline System CA80

Le nouvel analyseur Liquiline System CA80 assure une analyse très précise des métaux lourds présents dans l’eau. L’analyseur est équipé de composants de pointe comme des seringues doseuses ultra-précises pour le prélèvement des réactifs ou un système de refroidissement intelligent. Grâce au design de chaque pièce, la consommation en réactifs est fortement réduite et leur durée de vie augmentée.

Les fonctions de nettoyage et d’étalonnage automatiques assurent à l’exploitant des mesures fiables sur une longue période sans intervention humaine. De plus, le transmetteur Liquiline intégré permet de faire évoluer l’analyseur en une véritable station de mesure en y raccordant jusqu’à 4 capteurs d’analyse Memosens.

Un filtre en céramique qui fait la différence
Particulièrement adapté aux eaux de surface, le Liquiline System CAT820 est équipé d'un filtre en céramique 0.1μm très résistant et nécessitant peu d'entretien grâce au nettoyage automatique par air comprimé.

Détection du colmatage de filtres

Mesure de pression

La détection de colmatage d’un filtre est réalisée par le suivi de la différence de pression en entrée et sortie de filtre, soit :

  • Par mesure directe de la pression différentielle (Deltabar M)

  • Soit par mesure à partir de deux capteurs de pression installés en amont/aval (Cerabar T ou M) reliés à un système de calcul (automate ou indicateurs de process type RIA45)

Tout savoir sur le capteur de pression Deltabar PMD55

Dosage du floculant

Débitmètre Promag H

Un dosage précis et fiable permet une préparation optimale du floculant. Compact et performant, le débitmètre électromagnétique Promag H offre une précision de 0,2 % et s’installe facilement sur de petites conduites à partir de DN2.

  • Large choix de raccords process dont synthétiques

  • Electrodes disponibles en différents matériaux
    (Inox 316L, Alloy C-22, tantale et platine)

Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag H

Analyses en sortie d’usine

Mesure de la turbidité : analyseur CUE21 ou capteur CUS52D

La mesure de turbidité est l’un des principaux critères pour la distribution d’eau potable. Le respect des limites peut être obtenu après filtration sur lit de sable.

  • Turbimax CUE21 pour un étalonnage sur site grâce à des kits prêts à l’emploi (montage en dérivation obligatoire)

  • Turbimax CUS52D pour un montage en ligne grâce à la certification ACS (montage en dérivation également possible)

Ces capteurs permettent de déterminer la turbidité selon la méthode standardisée de la lumière diffusée à 90° d’après ISO 7027 / EN 27027.

Tout savoir sur le capteur de turbidité Turbimax CUE21

Tout savoir sur le capteur de turbidité Turbimax CUS52D

Mesure de chlore Chloromax CCS142D

Le chlore ou les dérivés de chlore inorganiques sont utilisés pour désinfecter l'eau et demande une attention toute particulière. Le pouvoir désinfectant peut être vérifié simplement en contrôlant la concentration en chlore résiduel. La cellule de mesure ampérométrique CCS142D détermine le chlore libre actif ou le chlore libre avec une compensation en pH.

Tout savoir sur la cellule de mesure ampérométrique CCS142D

Mesure de pH CPS11D

Le pH est également un paramètre essentiel pour le contrôle de la qualité de l’eau. L’électrode de verre CPS11D, robuste et munie d’un diaphragme en PTFE nécessitant peu d’entretien, est parfaitement adaptée à cette mesure.

Tout savoir sur la capteur de pH numérique pH Orbisint CPS11D

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'eau potable

  • Gestion maîtrisée du process de production d'eau potable ©Endress+Hauser

    Gestion maîtrisée du process de production d'eau potable

  • Système de filtration CAT820 ©Endress+Hauser

    Système de filtration CAT820

  • Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser

    Liquiline System CA80

  • Liquiline System CAT820 ©Endress+Hauser

    Liquiline System CAT820

  • Détection du colmatage de filtres avec le capteur de pression Deltabar PMD55 ©Endress+Hauser

    Détection du colmatage de filtres avec le capteur de pression Deltabar PMD55

  • Débitmètre Promag H ©Endress+Hauser

    Débitmètre Promag H

  • Capteur de turbidité Turbimax CUE21 ©Endress+Hauser

    Capteur de turbidité Turbimax CUE21

  • Turbimax CUS52D pour un montage en ligne ©Endress+Hauser

    Turbimax CUS52D pour un montage en ligne

  • Mesure de chlore CCS142D ©Endress+Hauser

    Mesure de chlore CCS142D

  • Mesure de pH CPS11D ©Endress+Hauser

    Mesure de pH CPS11D

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

A la une

Téléchargements

Outils en ligne