Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Stockage et distribution de l'eau potable

Stockage et distribution de l'eau potable

Mesures de débit, de niveau et de pression

Après le traitement de potabilisation, l’eau est acheminée par la station de pompage via un réseau de canalisations aux points de stockage. Pour la distribution vers le consommateur, l’eau est acheminée vers sa destination finale à travers un maillage complexe de conduites enterrées, qui demandent une surveillance et un entretien pour éviter les fuites. Durant ces étapes, il est nécessaire de contrôler et surveiller les volumes transférés, les niveaux des réservoirs ou châteaux d’eau, la pression du réseau et l’étanchéité des vannes ou des pompes.

Avantages

  • Contrôle des volumes pour éviter les fuites

Contrôle des volumes : mesure de débit Promag 400 ou 800

Les débitmètres électromagnétiques permettent une mesure de débit fiable dans des réseaux de distribution et aux points de transfert, notamment dans le cadre de transactions commerciales (MID 001) et de la sectorisation (décret n°2012-97 du 27 janvier 2012). La version autonome (Promag 800) s’installe généralement sur les sites isolés.

Les transmetteurs Promag 400 et 800 sont disponibles avec le tube de mesure Promag W. Ce dernier existe en version immergeable avec une étanchéité garantie IP68 jusqu’à 3 mètres en permanence (10 mètres durant 48h) ou enterrable avec une peinture certifiée IM2-3.

Promag 400, nouveau standard pour l’eau potable

Cette nouvelle génération dispose du certificat ACS et d’un serveur web intégré pour une configuration très simple par PC et sans outil spécifique. Cet appareil est disponible en version compacte ou séparée avec la possibilité de passer facilement de l’une à l’autre version sur site. Autre nouveauté, la mesure de conductivité, qui ajoute une information qualitative. Le certificat MID permet l’utilisation du Promag 400 dans le cadre de facturation.

Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag L 400

Promag 800, la version autonome pour la sectorisation des réseaux

De petite taille, le boîtier du Promag 800 renferme tout : électronique, piles, enregistreur et modem GSM/GPRS, qui permet de transmettre les données par e-mail dans le monde entier. Ses sorties impulsionnelles lui permettent de s’intégrer dans les systèmes de télérelève existants. La fréquence de mesure est ajustée automatiquement en fonction des variations de débit : plus besoin de choisir entre précision et durée de vie des piles.

Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag W 800

Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage

Ces mesures permettent d’observer la variation du volume stocké. La mesure de hauteur d’eau est réalisée par capteur de pression hydrostatique (voir page 3), par transmetteur ultrasons ou radar à émission libre et est complétée par une poire de niveau ACS pour la détection de niveau haut.

Tout savoir sur le capteur de niveau radar

Mesure et détection de pression sur les réseaux

Les pompes d’alimentation du réseau de distribution génèrent une pression à surveiller en permanence. Endress+Hauser dispose d’une gamme complète pour la mesure et la détection de pression sur les réseaux, le choix entre les capteurs se faisant sur la précision et les fonctionnalités (afficheur, rangeabilité, encombrement...). Tous les capteurs proposés sont équipés d’une membrane métallique et disposent de ce fait d’une dispense d’ACS.

Tout savoir sur le capteur de pression

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'eau potable

  • Stockage et distribution de l'eau potable ©Endress+Hauser

    Stockage et distribution de l'eau potable

  • Débitmètre électromagnétique Promag L 400 ©Endress+Hauser

    Débitmètre électromagnétique Promag L 400

  • Débitmètre électromagnétique Promag W 800 ©Endress+Hauser

    Débitmètre électromagnétique Promag W 800

  • Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage ©Endress+Hauser

    Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage

  • Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage ©Endress+Hauser

    Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage

  • Mesure et détection de pression sur les réseaux ©Endress+Hauser

    Mesure et détection de pression sur les réseaux

  • Mesure et détection de pression sur les réseaux ©Endress+Hauser

    Mesure et détection de pression sur les réseaux

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

A la une

Téléchargements

Outils en ligne