Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Entrée de station : les systèmes d’assainissement sont soumis à l’autosurveillance

Entrée de station

Conformément à la réglementation, les systèmes d’assainissement sont soumis à l’autosurveillance

Conformément à la réglementation, les systèmes d’assainissement sont soumis à l’autosurveillance. Cela implique de quantifier les flux déversés par les réseaux de collecte vers la station d’épuration et également ceux rejetés en milieu naturel au niveau des déversoirs d’orage.
Le dispositif de mesure généralement installé en entrée de station est composé d’une mesure de débit, complétée, selon la capacité de traitement de l’installation, par un préleveur d’échantillons.

Avantages

  • Conformité à la réglementation

  • Economies d’énergie

Mesure de niveau sur bassin d’orage, poste de relevage et dégrilleur

Les technologies par radar, ultrasons et sonde hydrostatique sont toutes adaptées. Elles se départagent en fonction des possibilités d’installation, de la présence ou non de nombreux obstacles, de la présence de mousse et quelques fois de leur consommation électrique…
Les fonctionnalités du transmetteur de niveau jouent également un rôle important pour :

  • Le pilotage des pompes selon différents modes d’asservissement

  • La commande automatique de nettoyage du dégrilleur selon son encrassement

  • La mesure de débit de surverse et de niveau sur bassin d’orage

Les détections de niveau se feront par flotteurs MECA, sondes conductives FTW31/33 ou lames vibrantes Liquiphant.

Mesure de la quantité entrante par débitmètre électromagnétique Promag 10L

L’absence de pièce en mouvement et le passage intégral en font la technologie idéale pour la mesure de débit sur conduite en charge. Les brides tournantes garantissent une simplicité et un gain de temps au montage ainsi qu’une réduction de poids jusqu’à 35 % selon les DN.

  • Revêtement polyuréthane ou PTFE

  • Installation simple, aucune maintenance

  • Contrôle de bon fonctionnement sans démontage.

Pour une arrivée des rejets en écoulement à surface libre, une mesure de débit par canal venturi est préconisée.

Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag 10L

Contrôle de la qualité de l’eau entrante

Mesure des nitrates ou de la matière organique Viomax CAS51D

Ce capteur optique d’absorption dans l’UV détecte une pollution aux nitrates (NO3 ou NO3-N à 214 nm) ou à la matière organique (DCO254nm ou du COT254nm) par corrélation avec le coefficient d’absorption spectrale mesuré par le capteur.

  • Capteur préétalonné, mise en service simplifiée

  • Absence de réactifs, maintenance réduite

  • Raccordement au transmetteur Liquiline.

Tout savoir sur le capteur optique Viomax CAS51D

Mesure de la turbidité et des matières en suspension Turbimax CUS51D

Selon les méthodes de la lumière diffusée à 90°, à 135° ou de la lumière pulsée à 4 faisceaux, les éléments optiques intégrés dans la tête du capteur mesurent la turbidité ou la concentration de solides en suspension.

  • Gammes de mesure : 0-4000 FNU ; 0-300 g/l

  • Etalonnage en 3 points pour s’adapter à la nature de l’effluent

  • Raccordement au transmetteur Liquiline.

Tout savoir sur le Turbimax CUS51D

Pour les stations d’épuration industrielles

Analyseur de Carbone Organique Total CA72TOC

L’analyseur de Carbone Organique Total (COT) est l’appareil de mesure idéal pour surveiller les pertes de produits dans les eaux usées industrielles. La méthode par oxydation catalytique à haute température détecte toutes les chaînes carbonées, même les plus longues.

  • Filtration efficace pour les effluents chargés

  • Piège à sel pour augmenter la disponibilité de l’analyseur

  • Maintenance simple et rapide grâce à une bonne accessibilité des composants

Tout savoir sur l'analyseur de Carbone Organique Total CA72TOC

Détection de pertes matières OUSAF11

Destiné à l’industrie agroalimentaire, l’OUSAF11 détecte les pertes matières par principe optique.

  • Lampe à incandescence basse tension pour de longues périodes d’utilisation et des valeurs stables

  • Mesure indépendante de la couleur avec le détecteur NIR (lumière proche infrarouge)

  • Température de process : 0…90 °C en continu ; 130 °C pendant 2 heures.

Tout savoir sur l'OUSAF11

  • Entrée de station : les systèmes d’assainissement sont soumis à l’autosurveillance ©Endress+Hauser

    Entrée de station : les systèmes d’assainissement sont soumis à l’autosurveillance

  • Mesure de niveau sur bassin d’orage, poste de relevage et dégrilleur ©Endress+Hauser
  • Mesure de la quantité entrante par débitmètre électromagnétique Promag 10L ©Endress+Hauser

    Mesure de la quantité entrante par débitmètre électromagnétique Promag 10L

  • Capteur optique d’absorption dans l’UV : Mesure des nitrates ou de la matière organique ©Endress+Hauser

    Mesure des nitrates ou de la matière organique Viomax CAS51D

  • Turbimax CUS51D : Mesure de la turbidité et concentration de solides en suspension ©Endress+Hauser

    Mesure de la turbidité et des matières en suspension Turbimax CUS51D

  • Pour les stations industrielles : Analyseur de Carbone Organique Total CA72TOC ©Endress+Hauser

    Analyseur de Carbone Organique Total CA72TOC

  • Destiné à l’industrie agroalimentaire, l’OUSAF11 détecte les pertes matières par principe optique ©Endress+Hauser

    Détection de pertes matières OUSAF11

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

Téléchargements

Outils en ligne