Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Rejet au milieu naturel : Calcul du débit par mesure de niveau sur canal ouvert

Rejet au milieu naturel

Conformément à la règlementation, les systèmes d’assainissement sont soumis à l’autosurveillance

Cela implique de quantifier les flux sortants de la station d’épuration. L’autosurveillance est réalisée avec une mesure de débit et un préleveur d’échantillons généralement asservi au débit. Ce dispositif peut être complété par des mesures d’analyse physico-chimique en ligne.

Avantages

  • Conformité à la réglementation

Le préleveur d’échantillons en poste fixe Liquistation CSF48

Flexibilité et modularité sont les atouts de la nouvelle génération de préleveurs d’échantillons automatiques. Le Liquistation CSF48 est capable de se transformer en station d’analyse de mesure à laquelle vont se raccorder différents capteurs. L’armoire en matériau composite Luran ASA-PC résiste aux atmosphères les plus agressives. Un kit pour prélèvement RSDE est également disponible en option.

  • Conforme à la norme ISO5667/10

  • Equipé d’un transmetteur Liquiline, raccordement de 4 capteurs Memosens possible

  • 17 configurations de flacons de stockage disponibles, disposés dans deux bacs séparés

  • Prélèvement sur conduites sous pression (option).

Calcul du débit par mesure de niveau sur canal ouvert

Le rejet de l’eau traitée vers le milieu naturel est dans la majorité des cas réalisé via un canal. La mesure de débit de cet écoulement à surface libre est effectuée par combinaison d’un canal Venturi et d’une sonde de niveau à ultrasons.

Canal Venturi

  • Normalisé ISO

  • Large gamme de débit mesurable de 1,5 m3/h à 2277 m3/h

  • Fond plat et parois lisses, utilisation possible même en entrée de station.

Mesure de débit par transmetteur de niveau ultrasonique FMU90 et sonde ultrasons haute performance FDU90 à seulement 7 cm de distance de blocage

  • Technologie économique et éprouvée sur des milliers d’applications

  • Courbes de débit préprogrammées de tous les canaux ISO et déversoirs normalisés

  • Affichage en face avant de l’ensemble des informations utiles aux organismes de contrôle (débit cumulé et journalier, débit instantané, hauteur)

  • Pilotage du préleveur d’échantillons

Si la sonde à ultrasons ne peut être installée au plus proche de la surface à mesurer, alors la technologie radar Micropilot FMR20 sera mieux adaptée car insensible aux gradients de température.

Voir les documentations techniques :
>> Venturi ISO - ISO415-ISO450
>> Venturi ISO - HQF480

Tout savoir sur le transmetteur de niveau ultrasonique FMU90

Nouvelle gamme d'analyseurs Liquiline System CA80

L'ammonium et l'orthophosphate sont les premiers paramètres disponibles de la nouvelle gamme d'analyseurs colorimétriques combinant mesures de haute précision avec manipulation et maintenance simplifiées.
En tant que nouveau membre de la plateforme, la configuration se fait directement sur le transmetteur Liquiline intégré. Le CA80 offre donc la même interface que celle des autres paramètres d’analyse en ligne comme le pH ou la turbidité.

Tout savoir sur le CA80PH et le CA80AM

  • Rejet au milieu naturel : Calcul du débit par mesure de niveau sur canal ouvert ©Endress+Hauser

    Calcul du débit par mesure de niveau sur canal ouvert

  • Analyseurs Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser

    Analyseurs Liquiline System CA80

  • Rejet au milieu naturel : Le préleveur d’échantillons en poste fixe Liquistation CSF48 ©Endress+Hauser

    Le préleveur d’échantillons en poste fixe Liquistation CSF48

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

Téléchargements

Outils en ligne