Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Calcul de la charge obtenu par une mesure de débit et de matières en suspension afin de piloter le processus de déshydratation

Traitement des boues

L’extraction des boues au niveau du décanteur secondaire maintient une concentration constante de bactéries dans le bassin d’aération, nécessaire à son bon fonctionnement. Les principaux objectifs du traitement sont la réduction du volume des boues pour en limiter les quantités à stocker et leur stabilisation afin de stopper le processus de biodégradation, source de mauvaises odeurs. Le calcul de la charge obtenu par une mesure de débit et de matières en suspension permet de piloter le processus de déshydratation.

Avantages

  • Réduire le volume des boues pour en limiter les quantités à stocker

  • Stabiliser le volume des boues afin de stopper le processus de biodégradation

Suivi du voile de boue dans le clarificateur Turbimax CUS71D

Le capteur permet de surveiller en temps réel l’évolution du voile de boue dans les clarificateurs afin d’optimiser l’extraction des boues.

  • Capteur d’interface ultrasonique, immergé dans le bassin

  • Gamme de mesure : 0,3-10 m

  • Nettoyage du capteur par essuie-glace (option).

Tout savoir sur le Turbimax CUS71D

Mesure des matières en suspension Turbimax CUS51D

Le capteur CUS51D mesure la concentration de solides en suspension dans les boues lors de leur extraction.

  • Gamme de mesure : 0-300 g/l

  • Etalonnage en 3 points pour s’adapter à la nature des boues

  • Système de nettoyage à l’air (option).

Tout savoir sur le Turbimax CUS51D

Mesure de débit de boues Promag L 400

Le volume de boues est donné par un débitmètre électromagnétique Promag L 400. Comme tous nos débitmètres électromagnétiques, l’absence de pièces mobiles et la section de passage intégral limite fortement le besoin en maintenance et le risque de colmatage.

  • Mesure possible jusqu’à 20 % de concentration (si plus, le Promag 55S est plus adapté)

  • Brides tournantes, montage simple et rapide

  • Possibilité de vérification sur site sans démontage.

Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag L 400

Mesure de niveau des réactifs

La mesure de niveau des différents réactifs chimiques utilisés pour le conditionnement et la neutralisation des boues ou encore l’abattage des phosphates peut être réalisée par différents moyens selon la hauteur des cuves ou silos et de la nature du produit :

  • Calcul de la charge obtenu par une mesure de débit et de matières en suspension afin de piloter le processus de déshydratation ©Endress+Hauser

    Traitement des boues

  • Capteur Turbimax CUS71D pour surveiller en temps réel l’évolution du voile de boue dans les clarificateurs ©Endress+Hauser

    Suivi du voile de boue dans le clarificateur Turbimax CUS71D

  • Mesure des matières en suspension Turbimax CUS51D ©Endress+Hauser

    Mesure des matières en suspension Turbimax CUS51D

  • Mesure de débit de boues Promag L 400 ©Endress+Hauser

    Mesure de débit de boues Promag L 400

  • Mesure de niveau des différents réactifs chimiques utilisés pour le conditionnement et la neutralisation des boues ©Endress+Hauser

    Mesure de niveau des réactifs

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

Téléchargements

Outils en ligne