Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de biomasse

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

La nouvelle centrale de cogénération biomasse de Pierrelatte (Drôme) exploitée par Drome Energie Service (filiale de Coriance) a été mise en service en octobre 2012. Elle remplace les sources de chaleur produites auparavant par les installations EURODIF (Usine Georges-Besse 1) du Tricastin à Pierrelatte (26), arrêtées en 2012.

Bois servant de biomasse pour la chaudière de la centrale de Leroux & Lotz Technologies © iStockphoto

Les chiffres clés de la centrale

  • 12 MW d'électricité avec un rendement brut global de 81,3 %

  • 30 MW de chaleur avec un rendement de combustion de 90 %

  • Mise en route : 4 octobre 2012

  • Puissance thermique de la chaudière : 46,7MWth

  • Consommation de combustibles : 150 000 tonnes de bois par an dont 50% avec du bois d'origine forestière et le reste avec du bois de récupération et de tris propres vec un approvisionnement du bois dans un proche rayon (80% < 80km et 20% < 200km)

Sylvain Louis - Technicien Process

Quels sont les risques intrinsèques à ce type de projet ?

Sylvain Louis, Technicien process
Leroux & Lotz Technologies
Sylvain Louis - Technicien Process

Pourquoi avoir choisi Endress+Hauser ?

Sylvain Louis, Technicien process
Leroux & Lotz Technologies
Sylvain Louis - Technicien Process

Quelle est la part de l'instrumentation dans votre budget ?

Sylvain Louis, Technicien process
Leroux & Lotz Technologies
Sylvain Louis - Technicien Process

Comment qualifiez-vous les relations avec Endress+Hauser ?

Sylvain Louis, Technicien process
Leroux & Lotz Technologies

A l'origine

La chaleur produite permettait à l'origine l'alimentation :

  • du réseau de chauffage urbain de Pierrelatte (2 400 foyers – 30 km de réseau)

  • des serres agricoles environnantes (41 ha)

  • des installations d'AREVA

  • de la Ferme aux Crocodiles, un site à vocation ludo-éducative accueillant 300 000 visiteurs par an

Actuellement, en plus de cette production d'énergie thermique, la nouvelle centrale produit aussi de l'électricité.

La réalisation de la centrale

La construction de la centrale a été réalisée par un consortium formé par Areva et Leroux & Lotz Technologies. Leroux & Lotz Technologies avait à charge l'îlot chaudière qui intègre le système d'alimentation, la chaudière à vapeur, le traitement des mâchefers, des cendres volantes et des fumées, le poste d'alimentation en eau et le contrôle-commande de son lot.

Areva avait à charge les lots de préparation, stockage et manutention du combustible, de valorisation énergétique contenant la turbine et les échangeurs de chaleur du réseau de chauffage, la production d'eau déminéralisée, le génie civil, les utilités et le contrôle-commande de ces lots. Comme pour les installations biomasse de Tours et de Limoges, Leroux & Lotz Technologies a choisi Endress+Hauser pour le lot instrumentation.

Filiale du groupe ALTAWEST

Leroux & Lotz Technologies est une filiale du groupe ALTAWEST, qui a pour vocation la Construction d'Equipements et la Fourniture de Services pour la Génération et la Conversion d'Energie, créé en 2005. ALTAWEST a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 149 M€ avec 775 personnes. En plus de Leroux & Lotz Technologies, le groupe Altawest regroupe aujourd'hui différentes sociétés telles que Inova France et Jeumont.