Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Mesure de niveau par radar dans des cellules de stockage étroites

Park & Bellheimer AG optimise ses procédures logistiques avec des radars de mesure de niveau ultra modernes

La possibilité de surveiller en continu les niveaux dans quatre silos de malt, même en cours de remplissage, a permis d’optimiser les procédures de production de la brasserie Bellheimer et d’assurer un haut niveau de qualité constant du produit final.
En plus de l’eau et du houblon, du malt d’un haut niveau de qualité constant est nécessaire pour obtenir une bonne bière. La brasserie Bellheimer stocke son malt dans quatre cellules. Afin de préserver une qualité homogène, le produit extrait des cellules de stockage est mélangé et alimente le process. Il fallait donc un système de mesure simple et fiable pour déterminer les niveaux.

  • Park & Bellheimer AG optimise ses procédures logistiques avec des radars de mesure de niveau ultra modernes ©Endress+Hauser

Résultats

  • Des mesures exactes, même en cours de remplissage avec de fortes émissions de poussière

  • Qualité constante du malt

  • Norme de qualité élevée garantie pour le produit final

  • La brasserie allemande Bellheimer compte sans aucun doute parmi les entreprises les plus performantes en termes de qualité de la bière.
    En six ans, la brasserie a déjà été récompensée à cinq reprises par un prix national pour ses performances en matière de qualité, décerné par le ministère fédéral allemand de l’Alimentation, l’Agriculture et la Protection des consommateurs.

    Plus d'infos
  • Michael Reichling
Directeur du Service de maintenance
    Il existe certainement différentes options pour mesurer les niveaux ici. La meilleure consiste à installer un instrument et à ne plus en entendre parler ensuite.

    Michael Reichling

    Directeur du Service de maintenance, Bellheimer

Défis de l’utilisateur

  • Mesure de niveau dans des cellules étroites et hautes (2,5 x 5,5 m et 5,5 x 5,5 m, 16 m de haut chacune)

  • Produit léger (malt) avec constante diélectrique faible

  • Mesure en cours de fonctionnement, y compris remplissage

Grâce à l’extension du produit avec une antenne DN 100, la tâche de mesure a pu être réalisée au moyen de l’instrument de base économique et efficace Micropilot FMR56. L’antenne DN 100 combine une meilleure concentration des ondes radar (angle d’émission 8°) et une dynamique de signal élevée. La conception des instruments de la nouvelle génération de radars FMR5x permet un rendement de signal supplémentaire de 10 dB.
Avec ces propriétés, le Micropilot est capable de mesurer sans problème dans des cellules en béton étroites, même pendant les opérations de remplissage et jusqu’au fond de la cellule.

Le nouveau concept de gestion des données du FMR56 facilite la duplication des paramètres des instruments via l’afficheur.
Cette possibilité a permis de réduire considérablement le délai de mise en service des quatre instruments.

Composants de la solution

  • 4 radars de niveau Micropilot FMR56 avec antenne DN 100

  • transmetteurs RN221N-B1 avec unités d’alimentation

  • 4 prestations de mise en service XD22AB-A1AA3 (n’ont pas été nécessaires car le client a effectué lui-même la mise en service !)

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com
Outils en ligne