Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Mesure sûre du sel liquide

ARaymond fait confiance au radar de niveau filoguidé pour des bains de sel jusqu’à 390 °C

La possibilité de mesurer le niveau en toute sécurité au moyen d’un radar filoguidé a permis d’optimiser les procédures de fabrication et de garantir un haut niveau de qualité constant des produits finis.

  • ARaymond fait confiance au radar de niveau filoguidé pour des bains de sel jusqu’à 390 °C ©Endress+Hauser

    Clips de fixation sur la bande du four

Résultats

  • Des mesures de niveau plus sûres, même en cas de légers dépôts sur la tige de la sonde

  • Maintenance prévisionnelle : la surveillance de l’amplitude de signal par la deuxième sortie de courant détecte les dépôts excessifs sur la tige de la sonde afin de pouvoir lancer le nettoyage avant toute perte de signal, pour une meilleure disponibilité de l’installation

  • Exploitation plus sûre de l’installation grâce au capteur développé conformément aux normes SIL2, IEC 61508

  • Réduction des temps d’arrêt grâce à des inspections récurrentes sans aucune interruption du process

  • ARaymond est une entreprise familiale depuis cinq générations. Depuis sa création en 1865 à Grenoble, en France, ARaymond a développé, produit et vendu des systèmes de fixation et d’assemblage. L’activité principale porte sur les clips de fixation pour l’industrie automobile de pointe. Ils sont utilisés pour l’aménagement intérieur et extérieur, systèmes d’entraînement, installation des circuits électriques, gestion thermique et manutention de liquides. ARaymond comprend aujourd’hui 37 sociétés indépendantes avec 22 sites de production et plus de 5 400 collaborateurs dans le monde. Chaque année, 6 % des ventes sont investis dans la R&D.

Invisibles et pourtant bien présents par centaines dans nos voitures, les clips de fixation rapide permettent d’obtenir une belle apparence, notamment à l’intérieur des véhicules. Le processus de production est plus complexe qu’on pourrait le penser au regard de l’aspect insignifiant des clips de fixation rapide.
L’une des étapes de la production concerne le durcissement. Les clips métalliques sont chauffés au moyen d’un four à bande sous atmosphère spéciale. Le degré de dureté spécifié des clips est obtenu en respectant une durée de rétention définie puis par trempage dans un bain de sel très chaud (+ 320 à + 390 °C).

Les clips sont ensuite collectés dans des paniers spéciaux, nettoyés et envoyés vers les étapes de production suivantes (graissage, phosphatage, galvanisation).
La surveillance du niveau du bain de sel est un critère de production très important, car celui-ci protège également les pièces contre les effets de l’atmosphère.

Les défis

  • Une mesure de niveau fiable dans du sel liquide entre + 320 et + 390 °C

  • Application pouvant provoquer une cristallisation du fluide à mesurer sur la tige de la sonde

  • Agrément SIL2 requis en raison de l’implication d’une tâche de mesure importante pour la sécurité

La solution

Levelflex FMP54 a été conçu tout particulièrement pour les applications à haute température. La possibilité d’installation des électroniques de sonde à distance permet d’utiliser sans problème le capteur lui-même dans des zones à fortes contraintes thermiques.

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com
Outils en ligne