Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Suivi des performances énergétiques d’une centrale d’air comprimé

Suivi des performances énergétiques d’une centrale d’air comprimé

En France, l’air comprimé représente en général 10 à 15 % de la facture d’électricité des entreprises alors qu’en moyenne 30 % de l’air produit est perdu sous forme de fuite ! L’indicateur de performance énergétique à suivre est la consommation énergétique spécifique des compresseurs (kWh/Nm3). Pour les installations importantes comprenant diverses ramifications, le suivi des consommations de chaque ligne ainsi que l’évolution des fuites s’avèrent pertinents pour réaliser des gains compris entre 15 et 30 %.

Avantages

  • Réduire les coûts

  • Augmenter l'efficacité

  • Optimiser la maintenance

  • Partage des valeurs de process avec tout type système de télégestion énergétique en utilisant des bases de données standardisées comme SQL Oracle

L’instrumentation adaptée à l’air comprimé

La mesure de débit d’air en sortie de centrale permet un suivi de l’évolution de la production globale et des consommations par poste pour les grandes installations. Les technologies de mesure massique thermique et vortex s’apprécient en fonction de la qualité de l’air. Une troisième solution, mesure par delta P avec tube de pitot ou diaphragme, peut être envisagée lorsque les longueurs droites sont réduites, mais attention aux pertes de charge !

Mesure de débit d’air sec par t-mass 150/65

Débitmètre massique thermique

  • Mesure directe en débit massique ou volumique normé (Nm3/h)

  • Perte de charge négligeable contrairement aux débitmètres mécaniques

  • Rangeabilité élevée, idéale pour la chasse aux fuites

  • Version à insertion pour éviter les travaux mécaniques lourds

Pour en savoir plus sur le Débitmètre massique thermique Proline t-mass B 150

Mesure de débit d’air non sec et non filtré par Prowirl 200

Débitmètre vortex

  • Elément de mesure étalonné à vie

  • Pertes de charge négligeables

  • Nécessite une compensation en pression et température pour le calcul du débit massique ou volumique normé

Pour en savoir plus sur le Débitmètre Vortex Proline Prowirl D 200

Capteur de pression Cerabar T/M

Chaque bar de pression inutile fourni par l’installation augmente les coûts d’environ 6 à 10 %. De plus, la consommation électrique spécifique (kWh/Nm3) doit être suivie en corrélation avec la pression au départ de la centrale.

  • Cerabar M pour la surveillance de la pression fournie par la centrale

  • Cerabar T pour le contrôle de l’encrassement des filtres

Pour en savoir plus sur le Cerabar PMP51

Centrale d’acquisition et de calcul Memograph M RSG45

Pour un suivi au plus près de la centrale et du réseau de distribution

  • Synoptique personnalisé de l’installation

  • Visualisation et enregistrement des performances et des consommations

  • Gestion des alarmes

  • Passerelle de communication

Pour en savoir plus sur le Memograph M RSG45

Calculateur-enregistreur Memograph RSG45 : la solution terrain

  • Suivi en temps réel des consommations et des performances d’une ou plusieurs installations

  • Synoptique personnalisé

  • Calculs d’énergie et enregistrement des données

Plus d'informations sur le Calculateur-enregistreur Memograph RSG45

Suite logicielle eSight : la solution pour les Responsables Energie

  • Centralisation en un point unique de toutes les consommations énergétiques d’un ou plusieurs sites

  • Suite logicielle en ligne ou à demeure, accès multiutilisateur.

Plus d'informations sur la Suite logicielle eSight

  • Schéma simplifié d’une installation d’air comprimé ©Endress+Hauser

    Schéma simplifié d’une installation d’air comprimé

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

A la une

Téléchargements

Outils en ligne