Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Platines d’analyse pour vérifier la qualité de l’eau en continu

Platines d’analyse pour vérifier la qualité de l’eau en continu

Dans les centrales de production d’énergie la qualité de l’eau est un facteur clé pour la gestion et la sécurité de l’installation

Le cycle de l’eau / vapeur doit être exempt de contamination, pour éviter la corrosion des turbines et des conduites, pouvant conduire à des réparations coûteuses voire au remplacement complet d’un équipement. La mesure en continu des paramètres physico-chimiques permet de prendre les bonnes décisions pour piloter son process.

Avantages

  • Évite la corrosion des turbines et des conduites

  • Fournit des informations sur la contamination de l’eau

  • Protège votre installation contre les dommages et assure la longévité de votre installation

  • Partage des valeurs de process avec tout type système de télégestion énergétique en utilisant des bases de données standardisées comme SQL Oracle

Une solution intelligente pour la surveillance du cycle eau/vapeur

  • Ingénierie flexible : chaque panneau est adapté à la configuration du site industriel, présentant une solution clé en main qui minimisera les coûts d’installation.

  • Instrumentation optimisée : les dispositifs analytiques spécialisés réduisent les coûts de maintenance en limitant les temps d’arrêt de l’installation et vous aident à prolonger la durée de vie de vos équipements.

  • Documentation complète pour la gestion de votre base installée.

  • Intégration du système par protocole de communication certifié.

  • Un partenaire unique pour une offre globale : instrumentation, ingénierie, mise en service et maintenance

Les paramètres d’analyse physicochimique des eaux de chaudière / condensats

  • La qualité de l’eau déminéralisée utilisée dans les centrales de production d’énergie dépend d’un certain nombre de paramètres : pH, oxygène, conductivité, dureté, silice, sodium ou encore fer ou cuivre.

  • Notre instrumentation fait appel à des capteurs en ligne, basés sur la technologie numérique Memosens, garantissant une transmission du signal sans interférence et permettant d’optimiser la maintenance.

  • L’échantillon d’eau d’alimentation passe à travers un système de refroidissement puis un réducteur de pression pour être ensuite envoyé aux capteurs montés sur des chambres de passage spécifiques.

La conductivité : un paramètre clé

La mesure de la conductivité fournit des informations sur la contamination de l’eau ; elle peut être déterminée de plusieurs façons :

  • Conductivité totale (ou spécifique) : mesure de la pureté de l’eau. Une augmentation soudaine de la conductivité totale indique une fuite au niveau du système de déminéralisation ou dans la chaudière.

  • Conductivité cationique (ou conductivité acide) : toutes les impuretés cationiques sont transformées en acide fortement conducteur au niveau de l’échangeur cationique installé sur la platine, permettant de détecter rapidement toute augmentation d’impuretés dans l’échantillon.

  • Conductivité différentielle : indicateur de la concentration en alcalis dans l’eau ultrapure. Cette donnée est utilisée pour calculer et réguler la valeur de pH.

  • Conductivité dégazée : détection de la présence de dioxyde de carbone, entraîné par une fuite dans les condensats.

Les platines Énergie d’Endress+Hauser vous aident à protéger votre installation contre les dommages et assurent la longévité de votre installation. Nos platines sont utilisées sur de multiples applications, mais elles restent des solutions individuelles. Elles sont conçues par nos experts en ingénierie pour répondre à vos conditions particulières.

Calculateur-enregistreur Memograph RSG45 : la solution terrain

  • Suivi en temps réel des consommations et des performances d’une ou plusieurs installations

  • Synoptique personnalisé

  • Calculs d’énergie et enregistrement des données

Plus d'informations sur le Calculateur-enregistreur Memograph RSG45

Suite logicielle eSight : la solution pour les Responsables Energie

  • Centralisation en un point unique de toutes les consommations énergétiques d’un ou plusieurs sites

  • Suite logicielle en ligne ou à demeure, accès multiutilisateur.

Plus d'informations sur la Suite logicielle eSight

  • Les paramètres d’analyse physicochimique des eaux de chaudière / condensats ©Endress+Hauser
  • La conductivité : un paramètre clé ©Endress+Hauser

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

A la une

Téléchargements

Outils en ligne