Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Suivi des performances énergétiques d’une chaufferie

Suivi des performances énergétiques d’une chaufferie

Qu’il s’agisse d’applications de process (stérilisation, pasteurisation, cuisson, séchage…) ou de conditionnement d’ambiance (chauffage, humidification…), la vapeur reste l’un des fluides les plus chers à produire du fait de la consommation en énergies, essentiellement combustibles, du traitement d’eau et de la maintenance des équipements qui lui sont associés. De manière générale, 36 % de la consommation de combustibles dans l’industrie est utilisée pour la production de fluides caloporteurs.

Avantages

  • Réduire les coûts

  • Augmenter l'efficacité

  • Optimiser la maintenance

  • Partage des valeurs de process avec tout type système de télégestion énergétique en utilisant des bases de données standardisées comme SQL Oracle

Pour une maîtrise de la consommation d’énergie, un simple comptage mécanique des quantités d’eau et de combustible reste une pratique insuffisante et purement comptable. Le suivi d’Indicateurs de Performances Energétiques (IPE) de la chaufferie et de ceux, au besoin, des chaudières correspond à la mesure des puissances thermiques produites, du rendement des chaudières et de celui de la chaufferie.

L’instrumentation adaptée à la vapeur

La mesure de débit vapeur peut intervenir dans le cadre de plusieurs applications : suivi de la production de chaque chaudière, maillage des consommations par poste (répartition des coûts, facturation…), calcul du rendement d’une chaudière ou celui d’une chaufferie. Cette mesure est associée à une mesure de température et/ou de pression qui sert à déterminer l’énergie emmagasinée dans la vapeur et ainsi calculer la puissance thermique associée.

Mesure de débit de vapeur saturée ou surchauffée Débitmètre vortex Prowirl 200

Innovation mondiale, ce débitmètre permet aujourd’hui de mesurer non seulement le débit massique vapeur et la puissance thermique en sortie de chaudière mais aussi le titre vapeur, c’est-à-dire la qualité même de la vapeur produite.

  • Elément de mesure étalonné à vie

  • Pertes de charge négligeables

  • Grande rangeabilité de mesure

Pour en savoir plus sur le Débitmètre vortex Prowirl 200

Mesure de débit de vapeur saturée ou surchauffée Débitmètre delta P

Deltatop avec Deltabar

Large choix d’organes déprimogèmes (diaphragme, tuyère, venturi ou sonde de pitot moyennée) pour une adaptation aux contraintes du process (faibles pertes de charge) et de l’installation (longueurs droites réduites)

  • Technologie reconnue et normalisée (ISO5167)

  • Remplacement ou réétalonnage du delta P sans arrêt de l’installation

  • Adapté aux conditions de process extrêmes (<420 bar)

Pour en savoir plus sur le Deltatop DO63C

Pour en savoir plus sur le Deltabar PMD75

Transmetteur de pression absolue Cerabar M

Equipé d’une vanne d’isolement et d’un siphon.

  • Sortie 4…20mA ou 4..20mA Hart

  • Incertitude de mesure 0,15 % ou 0,075 %

  • Mise en service simple via l’afficheur sans outil de configuration pour la version Hart

Pour en savoir plus sur le Transmetteur de pression absolue Cerabar M

Sonde de température Omnigrad TR10/15/88

Avec doigt de gant et raccordement à souder, à visser ou à bride.

  • Construction modulaire

  • Signal Pt100, avec ou sans transmetteur ou afficheur, montage en tête ou séparé

Pour en savoir plus sur la sonde de température Omnigrad TR10

Pour en savoir plus sur la sonde de température Omnigrad TR15

Pour en savoir plus sur la sonde de température Omnigrad TR88

Calcul de débit massique, de puissance thermique ou d’énergie cumulée

Calculateurs d’énergie monovoies EngyCal RS33, multivoies RMS621 ou Memograph RSG45

Le calculateur utilise l’information débit, température et /ou pression pour calculer la puissance thermique et l’énergie cumulée d’un fluide industriel.

  • Standard de calcul selon IAPWS-97 (Internal Association for the Properties of Water and Steam)

  • Compensation de la mesure de débit par dP en fonction de l’organe déprimogène intégré

  • Sortie numérique (Ethernet TCP/IP, Modbus TCP/RTU, M-Bus, Profibus) pour une intégration simplifiée

Pour en savoir plus sur le Calculateur de vapeur EngyCal RS33

Pour en savoir plus sur le Calculateur d'énergie RMS621

Pour en savoir plus sur le Memograph M RSG45

L’instrumentation adaptée aux combustibles

La mesure de débit du combustible est aussi nécessaire pour le calcul du rendement de la chaudière. Il est indispensable de disposer du bon pouvoir calorifique du combustible (PCI ou PCS) pour réaliser ce calcul.

Mesure de débit de gaz Débitmètre thermique : t-mass 65

Pour une mesure directe en masse, volume normé et puissance

  • Très faible perte de charge

  • Rangeabilité 1/100

  • Version à montage entre brides ou à insertion

Pour en savoir plus sur le Débitmètre thermique : t-mass 65

Mesure de débit de fioul Débitmètre Coriolis : Promass E

Pour une mesure massique

  • Pas de longueurs droites requises

  • Très bonne précision (< 0,2 %)

  • Rangeabilité 1/1000

  • Indépendant de la viscosité

Pour en savoir plus sur le Débitmètre massique Coriolis Proline Promass E 200

L’instrumentation adaptée aux liquides caloporteurs

Pour le calcul du rendement de la chaudière, la puissance thermique de l’eau d’alimentation est prise en compte par une mesure de température et de débit. Pour le calcul du rendement global de la chaufferie, la puissance thermique des retours condensats et celle de l’eau d’appoint sont aussi nécessaires.

Débitmètre ultrasons : Prosonic Flow 92F

Pour la mesure volumique sur fluides chauds conducteurs ou non

  • Pas de pertes de charge, passage intégral

  • Très bonne rangeabilité 1000/1

  • Existe aussi en version clamp-on pour montage extérieur (91W)

Pour en savoir plus sur le Débitmètre ultrasons : Prosonic Flow 92F

Débitmètre électromagnétique : Promag 10/400

Pour la mesure volumique sur fluides conducteurs

  • Excellent rapport prix/performance

  • Pas de pertes de charge, passage intégral

  • Bonne précision (< 0,5 %)

  • Grande rangeabilité

Pour en savoir plus sur le Débitmètre électromagnétique : Promag 10

Pour en savoir plus sur le Débitmètre électromagnétique : Promag 400

Sonde de température : Omnigrad TR10/TST90

Pour la mesure de température du liquide

  • Construction modulaire (choix pour raccordement process, longueurs d’extension et d’insertion, diamètre du protecteur…)

  • Signal Pt100, avec ou sans transmetteur ou afficheur, montage en tête ou séparé

Pour en savoir plus sur la Sonde de température : Omnigrad TR10

Pour en savoir plus sur la Sonde de température : Omnigrad TST90

Compteur d’énergie EngyCal RH33

Pour le calcul de la puissance thermique directe ou différentielle d’un fluide liquide

  • Appairage électronique des 2 sondes de température selon Callendar van Dusen - excellente précision (< 0,025 °C), remplacement d’une seule sonde en cas de casse

  • Sortie Ethernet, Modbus TCP/RTU et M-Bus

Pour en savoir plus sur le Compteur d’énergie EngyCal RH33

Calculateur-enregistreur Memograph RSG45 : la solution terrain

  • Suivi en temps réel des consommations et des performances d’une ou plusieurs installations

  • Synoptique personnalisé

  • Calculs d’énergie et enregistrement des données

Plus d'informations sur le Calculateur-enregistreur Memograph RSG45

Suite logicielle eSight : la solution pour les Responsables Energie

  • Centralisation en un point unique de toutes les consommations énergétiques d’un ou plusieurs sites

  • Suite logicielle en ligne ou à demeure, accès multiutilisateur.

Plus d'informations sur la Suite logicielle eSight

  • Schéma simplifié d’une chaufferie vapeur ©Endress+Hauser

    Schéma simplifié d’une chaufferie vapeur

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

A la une

Téléchargements

Outils en ligne