Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Mesure de température

Mesure de température

Thermomètres et transmetteurs pour l'industrie de process

Endress+Hauser propose une gamme complète de thermomètres compacts, de thermomètres modulaires, de doigts de gant, d'inserts de mesure, de transmetteurs et d'accessoires pour tous les types d' industries de process comme le pétrole & gaz, la chimie, l'agroalimentaire, les sciences de la vie, les industries minérales & extractives, l'électricité & l'énergie.

Mesure de la température avec des détecteurs de température à résistance (RTD)

Avantages

  • Disponibilité de l'installation et sécurité extrêmes grâce à des capteurs exceptionnellement fiables et des étalonnages accrédités traçables

  • Gain de temps et optimisation des process grâce à des capteurs iTHERM rapides, robustes et très précis

  • Frais d'exploitation très faibles grâce à une intégration simple, une utilisation facile et une longue durée de vie

  • Certification de l'installation sans souci grâce à des agréments internationaux

  • Assistance d'experts à chaque étape du cycle de vie

Foire aux questions

  • Comment savoir s'il faut utiliser un doigt de gant pour une mesure de température ?

    Un doigt de gant a pour but de protéger l'insert du stress mécanique dû au flux de produit, mais aussi aux éventuelles attaques chimiques (...

  • Comment définir le nombre de fils de raccordement à choisir lors de la configuration d'une thermorésistance Pt100 ?

    Il existe 3 raccordements possibles pour les thermorésistances de manière générale: 2 fils, 3 fils ou 4 fils. La raccordement 2 fils est celui qui...

  • Que va m'apporter un temps de réponse plus court sur une sonde de température ?

    Un temps de réponse court permet d'avoir une valeur de température quasi intantané et permet donc une meilleurs qualité de produit ou un process...

  • Est-ce que choisir une classe de précision AA sur une RTD me permet de limiter les étalonnages ?

    La classe de précison AA garantit que l'élément de mesure Pt100 soit capable de ne pas dépasser un certain écart de mesure maximal lors de sa mise...

  • Quelle est la différence entre un élément sensible RTD et un thermocouple ?

    Les thermorésitances (RTD) produisent une résistance variable proprotionnelle à la température et sont donnés pour une utilisation entre -200 et +...

Produits

Filtrer les produits

Téléchargements

    Mesure de température pour les industries de process

    Mesure de température - Capteurs et transmetteurs pour les industries de process