Mesure de débit pour les liquides, les gaz et la vapeur
Vue d'ensemble des produits pour les applications dans les liquides, les gaz et la vapeur
Qualité constante des produits, sécurité, optimisation des process et protection de l'environnement – voici quelques-unes des raisons pour lesquelles la mesure de débit industrielle est devenue indispensable. L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les substances chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Il n'existe pas de technologie unique et universelle pour toutes ces applications, vous pouvez donc choisir le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Avantages
Du point de mesure communiquant unique à la solution complète pour des systèmes de commande supérieurs : vous pouvez être sûr que nous adaptons nos produits aux exigences de votre process.
Associée à la commande de process automatisée et aux interfaces de communication de pointe (systèmes de bus de terrain), la mesure de débit a progressé dans de nouveaux domaines d'application ces dernières années.
Vous pouvez choisir parmi différents principes de mesure – mesure électromagnétique du débit volumique, mesure du débit massique sur la base du principe de Coriolis ou du principe thermique, mesure du débit volumique sur la base du principe vortex ou ultrasonique.
Mesure de débit pour les liquides, les gaz et la vapeur
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La débitmétrie vortex est la meilleure solution pour la mesure de vapeur. Prenons pour exemple le débitmètre Endress+Hauser Prowirl 200. L'appareil est en capacité de faire une mesure directement en masse sur de la vapeur saturée grâce à sa sonde de température intégrée. Il peut aussi directement calculer la puissance en kWh véhiculée par la vapeur. La version avec compensation de pression et température intégrée permet une mesure de débit massique sur la vapeur surchauffé ou tout autre gaz. Découvrez toute la gamme Endress+Hauser dédiée à la débitmétrie Vortex ici.
Si une masse en mouvement est mise en vibration perpendiculairement au sens d'écoulement, cela génère des forces de Coriolis. Dans le cas d'un débitmètre massique Coriolis, ce sont les tubes de mesure qui sont en vibration. Si un fluide traverse ces tubes de mesure, cela génère des forces de Coriolis. La géométrie des vibrations de tube ainsi modifiée est mesurée à l'aide de capteurs à l'entrée et à la sortie comme différence de pahse, et exploitée par le système de mesure qui en déduit le débit massique. La fréquence de résonance des tubes de mesure est, quant à elle, directement proportionnelle à la masse volumique du fluide.
D'après le principe d'induction de Faraday, une tension est induite dans un conducteur qui se déplace dans un champ magnétique. Dans le cas du principe de mesure électromagnétique, c'est le fluide en mouvement qui représente le conducteur. C'est un principe de mesure quasiment insensible à la pression, la masse volumique, la température et la viscosité. Même les fluides avec solides entraînés peuvent être mesurés, par exemple les boues de minerai ou cellulose. En règle générale, tout ce qui peut être pompé peut également être mesuré : mesure et surveillance de débits continus, remplissage, dosage, transactions commerciales...
Ce principe de mesure est basé sur l'observation d'un détachement de tourbillons après un obstacle placé dans un écoulement. Les débitmètres vortex sont ainsi munis en leur centre d'un corps perturbateur. La fréquence de détachement de ces tourbillons des deux côtés du corps perturbateur est directement proportionnelle à la vitesse d'écoulement moyenne. Les tourbillons détachés engendrent localement une dépression dans le tube de mesure ; celle-ci est mesurée par un capteur capacitif et transmise sous forme d'un signal numérique linéaire à l'électronique. Il offre ainsi une utilisation universelle pour la mesure de liquides, gaz et vapeurs.
Un débitmètre massique thermique, est un débitmètre conçu pour une mesure directe du débit massique de gaz industriels et d'air comprimé. Le principe de mesure thermique repose sur le refroidissement d'une sonde de température chauffée sur laquelle passe un produit. Celui-ci passe sur les deux sondes de température Pt100 du débitmètre thermique. L'une des sondes mesure la température de process comme référence. La seconde sert d'élément chauffant. En fonction du refroidissement, elle est amenée à une différence de température définie avec précision. Le courant de chauffage ainsi mesuré est ainsi proportionnel au débit massique de gaz.
Capteurs multivariables et précision de mesure maximale : deux raisons permettant d'expliquer pourquoi le principe de mesure Coriolis est de plus en plus fréquemment utilisé pour mesurer les gaz et les liquides.
La mesure de débit électromagnétique est une méthode bien établie dans l'industrie depuis plus de 60 ans. Les débitmètres électromagnétiques sont utilisés universellement dans toutes les industries.
Débitmètres massiques thermiques - Pour une mesure directe du débit massique de gaz industriels et d'air comprimé, même avec des vitesses d'écoulement et une faible pression très faibles.
Mesure de la pression différentielle pour mesurer le niveau, le volume ou la masse dans les liquides. Le transmetteur Deltabar est la solution fiable dans l'industrie de process.
Filtrer les produits
Proline Promag – Simplement ingénieux et bien plus encore
Proline Promag – Simplement ingénieux et bien plus encore
Nos innovations pour les débitmètres Promag augmentent la précision des mesures et fournissent des informations sur les process, ce qui améliore l'efficacité du process, la qualité du produit et la planification de la maintenance.
Mesure de débit en canal ouvert
Mesure de débit en canal ouvert
Canal Venturi, Venturi trapézoïdal, canal Khafagi, plaques déversantes, système de mesure de niveau ultrason, hydrostatique système bulle à bulle
3 min pour découvrir les Proline 300/500
3 min pour découvrir les Proline 300/500
3 min pour découvrir la nouvelle génération de débitmètres Proline 300/500 : la technologie de mesure de débit du futur
Tout savoir sur la mesure de débit avec un débitmètre à effet Coriolis
Tout savoir sur la mesure de débit avec un débitmètre à effet Coriolis
Les réponses à vos questions sur la définition, le principe de fonctionnement, l’installation et la maintenance d’un débitmètre massique Coriolis.
Tout savoir sur la mesure de débit avec un débitmètre électromagnétique
Tout savoir sur la mesure de débit avec un débitmètre électromagnétique
Les réponses à vos questions sur la définition, le principe de fonctionnement, l’installation et la maintenance d’un débitmètre électromagnétique.
Tout savoir sur la mesure de débit avec un débitmètre à effet Vortex
Tout savoir sur la mesure de débit avec un débitmètre à effet Vortex
Les réponses à vos questions sur la définition, le principe de fonctionnement, l’installation et la maintenance d’un débitmètre Vortex.
Téléchargements
Mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
Produits et prestations de service pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .