Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Nanomass Densimètre pour gaz

L'appareil pour la mesure continue de la densité de gaz en ligne

  • MEMS Coriolis - Nanomass Densimètre pour gaz ©Endress+Hauser

    Coriolis MEMS - Nanomass Densimètre pour gaz

Le densimètre pour gaz Nanomass est le premier appareil pour la mesure précise de la densité de gaz sur la base de la technologie Coriolis MEMS révolutionnaire – la combinaison d'une microtechnologie innovante et de la longue expérience d'Endress+Hauser. Pour la première fois, à des conditions économiquement attractives, des paramètres comme la densité de gaz ou la qualité, peuvent être surveillés en continu dans le process. Le densimètre pour gaz Nanomass peut être facilement intégré dans des installations de process existantes.

Avantages

  • Sécurité de process et qualité de produit élevées – surveillance de process permanente en temps réel

  • Efficacité accrue du process – mesure continue et temps de réponse rapide

  • Disponibilité élevée – sans maintenace

  • Transparence totale des données – datalogger intégré

  • Excellent rapport prix/performance – mesure multivariable (température, pression, concentration)

  • Fiable – insensible aux vibrations

Domaine d'application

  • Le principe de mesure fonctionne dans une gamme de densité de 0 à 30 kg/m³, en tenant compte de la température et de la pression

  • Mesure haute précision de la densité et de la concentration de gaz et de mélanges gazeux non corrosifs, inflammables ou non inflammables.

Caractéristiques de l'appareil

  • Mesure de température et de pression intégrée

  • Différents agréments pour zone explosible disponibles

  • Temps de réponse le plus rapide

  • Affichage 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs

  • Interface RS232, USB et plusieurs sorties

  • Datalogger intégré

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

News associées

Outils en ligne