Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Débit par pression différentielle
Deltatop DR61S

Orifice de restriction pour créer une chute de pression en amont d'un système

  • Deltatop DR61S - Débit par pression différentielle : Orifice de restriction pour créer une chute de pression en amont d'un système ©Endress+Hauser
  • Principe de mesure du débit par pression différentielle

Le Deltatop DR61S fait partie de la même famille que les systèmes de mesure de débit par pression différentielle avec organe déprimogène, tel que tube Venturi, tuyère, diaphragme et transmetteur dp Deltabar. Les orifices de restriction sont installés dans les conduites dans le but de réduire la pression ou de limiter le débit. Généralement, les orifices de restriction sont similaires aux diaphragmes, mais contrairement à ces derniers, ils n'ont pas besoin d'un transmetteur de pression différentielle comme pour une mesure de débit.

Avantages

  • Systèmes de mesure pour une réduction contrôlée de la pression ou une limitation de débit

  • Optimisé selon la perte de charge souhaitée

  • Version avec mono-trou, multi-trous et avec construction standard ou étagée

  • L'épaisseur du diaphragme est calculé sur la base AD 2000

  • Construction robuste, pas de pièces mobiles

Domaine d'application

Réduction de la pression de gaz, vapeur et liquides.

  • Diamètres de conduite de DN10 (3/8") à DN2000 (80")

  • Température du produit : -200 °C à +1 000 °C (-328 °F à +1 832 °F)

  • Pression jusqu'à 420 bar (6 300 psi)

  • Matériaux conformes NACE

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

News associées

Outils en ligne