Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Débit par pression différentielle
Deltatop DO69S

Diaphragme : constructions spéciales pour système de mesure du débit par pression différentielle

  • Deltatop DO69S - Diaphragme : constructions spéciales pour système de mesure du débit par pression différentielle ©Endress+Hauser
  • Principe de mesure du débit par pression différentielle

Le Deltatop DO69S fait partie des systèmes universels de mesure de débit par pression différentielle. Avec organe déprimogène, tel que tube Venturi, tuyère, diaphragme et transmetteur de pression différentielle Deltabar. Outre les produits standard DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO65F, Endress+Hauser fournit également des organes déprimogènes spéciaux sous la forme de diaphragmes spécifiques qui ne rentrent pas dans le cadre des produits standard mentionnés ci-dessus.

Avantages

  • Systèmes de mesure du débit par pression différentielle adaptés à des applications spécifiques

  • Optimisé pour une perte de charge minimale, une précision maximale ou une dynamique de mesure importante

  • Gamme de mesure du transmetteur de pression différentielle Deltabar préconfigurée à la livraison

  • Basé sur les normes internationales en vigueur (par ex. ISO 5167)

  • Solution économique en raison de sa construction robuste sans pièces mobiles

Domaine d'application

Mesure de débit de gaz, vapeur et liquides.

  • Diamètres de conduite de DN10 (3/8") à DN2000 (80")

  • Température du produit : -200 °C à +1 000 °C (-328 °F à +1 832 °F)

  • Pression jusqu'à 420 bar (6 300 psi)

  • Conforme à la directive des équipements sous pression PED 97/23/EC

  • Matériaux conformes NACE

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

News associées

Outils en ligne