Données clés
-
Précision
0,075%
"Platine" 0,05% -
Température de process
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Gamme de mesure de pression
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Pièces en contact avec le produit
Alloy C276
316L
Monel
Tantale -
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Tantale,
Or-Rhodium -
Cellule de mesure
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur de pression différentielle Deltabar PMD75 avec capteur piézorésistif et membrane métallique est utilisé dans toutes les industries pour la mesure continue dans les liquides, vapeurs et gaz. Mise en service et configuration simples et fiables à l'aide de 3 boutons. Le module de données HistoROM intégré facilite la gestion des paramètres du process et de l'appareil. Construction selon IEC 61508 pour une utilisation dans les applications de sécurité SIL2/3.
Pour la mesure du niveau, du volume ou de la masse dans les liquides, la surveillance de la pression différentielle, ainsi que la mesure de débit (volumique ou massique) avec des organes déprimogènes dans les gaz, vapeurs et liquides.
Raccords process : raccords filetés
Température de process : -40 à +85 °C (-40 à +185 °F)
Gammes de mesure : 0,25 mbar à 40 bar (0.0036 à 600 psi)
Incertitude : ±0,05%, "Platinum" ±0,035% (en option)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agréments hygiéniques, agrément marine
Avantages
Excellente précision, reproductibilité et stabilité à long terme
Sécurité maximale grâce à la traversée étanche aux gaz avec aptitude jusqu'à SIL2/3, certifié selon IEC 61508
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Réduction des coûts grâce au concept modulaire pour le remplacement aisé du capteur, de l'affichage ou de l'électronique
Résistant aux surpressions jusqu'à 420 bar / 42 MPa / 6300 psi, autosurveillance de la cellule de mesure
Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)
Vidéos
-
Principe de mesure de la pression
-
La sécurité fonctionnelle dans la mesure de process
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
Principe de mesure
Pression différentielle
-
Caractéristique
Transmetteur numérique avec membrane de mesure métallique
Transmetteur modulaire
Stabilité à long terme
Haute tenue aux pressions statiques/surpressions
Seconde barrière vers le process -
Tension d'alimentation
4...20 mA HART
10,5...45V DC (Non Ex) :
Ex ia : 10,5...30V DC
PROFIBUS PA :
9...32 V DC (Non Ex)
FOUNDATION Fieldbus :
9...32 V DC (Non Ex) -
Précision de référence
0,075%
"Platine" 0,05% -
Stabilité à long terme
0,03 % de URL/an
0,05 % de URL/5 ans
0,08 % de URL/10 ans -
Température de process
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Température ambiante
-50 °C...85 °C
(-58 °F...185 °F) -
Cellule de mesure
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Plus petite étendue étalonnable
1 mbar (0.015 psi)
-
Résistance à la dépression
50 mbar (0.73 psi)
-
Rangeabilité max.
100:1
-
Limite de surpression max.
D'un côté :
420 bar
(6300 psi) -
Raccord process
1/4-18NPT
RC1/4" -
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Tantale,
Or-Rhodium -
Matérieu du joint
Viton, PTFE, EPDM, NBR
-
Liquide de remplissage
Huile silicone
Huile inerte -
Matériau du boîtier
316L, fonte d'alu moulée
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Agréments de sécurité
WHG / sécurité antidébordement
SIL -
Agréments de conception
NACE MR0103
EN10204-3.1 -
Agréments Marine
GL/ ABS
-
Spécificités
Fonctions de diagnostic
-
Successeur
PMD75B
-
Principe de mesure
Pression différentielle
-
Caractéristiques / Applications
Transmetteur numérique avec membrane de mesure métallique
Transmetteur modulaire
Stabilité à long terme
Haute tenue aux pressions statiques/surpressions
Sécurité améliorée par fonctions d'autodiagnostic
Seconde barrière vers le process -
Alimentation / Communication
4...20mA HART :
10,5...45V DC
Ex ia : 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus :
9...32V DC -
Précision
0,075%
"Platine" 0,05% -
Stabilité à long terme
0,05% de URL/an
-
Température ambiante
-50 °C...85 °C
(-58 °F...185 °F) -
Température de process
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
420 bar (6300 psi)
-
Gamme de mesure de pression
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Pièces en contact avec le produit
Alloy C276
316L
Monel
Tantale -
Raccord process
1/4-18NPT
RC1/4" -
Distance de mesure max.
400 m (1.312ft) H2O
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Agréments de sécurité
Sécurité antidébordement WHG
SIL -
Agréments de conception
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Agrément Marine
GL/ ABS
-
Options
HistoROM/M-Dat
Afficheur numérique 4 lignes
Boîtier inox ou aluminium
Boîtier séparé -
Successeur
PMD75B
-
Limites de lʹapplication
Cellule de mesure :
métallique, soudée
-
Principe de mesure
Pression différentielle
-
En-tête produit
Transmetteur numérique avec membrane de mesure métallique
Transmetteur modulaire
Stabilité à long terme
Haute tenue aux pressions statiques/surpressions
Sécurité améliorée par fonctions d'autodiagnostic
Seconde barrière vers le process -
Erreur de mesure max.
0,075%
"Platine" 0,05% -
Pression de process max.
max. 420 bar
(max. 2175 psi) -
Gamme de température du produit
Gradient de température via prise de pression
-
Affichage/Exploitation
Option
-
Sorties
4...20mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Communication numérique
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificats Ex
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Sécurité fonctionnelle
SIL
-
Certificats matière
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
Principe de mesure
Pression différentielle
-
En-tête produit
Transmetteur numérique avec membrane de mesure métallique
Transmetteur modulaire
Stabilité à long terme
Haute tenue aux pressions statiques/surpressions
Sécurité améliorée par fonctions d'autodiagnostic
Seconde barrière vers le process -
Erreur de mesure max.
0,075%
"Platine" 0,05% -
Pression de process max.
max. 420 bar
(max. 6091 psi) -
Gamme de température du produit
Gradient de température via prise de pression
-
Affichage/Exploitation
Option
-
Sorties
4...20mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Communication numérique
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificats Ex
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Sécurité fonctionnelle
SIL
-
Certificats matière
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
Principe de mesure
Pression différentielle
-
En-tête produit
Transmetteur numérique avec membrane de mesure métallique
Transmetteur modulaire
Stabilité à long terme
Haute tenue aux pressions statiques/surpressions
Sécurité améliorée par fonctions d'autodiagnostic
Seconde barrière vers le process -
Erreur de mesure max.
0,075%
"Platine" 0,05% -
Pression de process max.
max. 420 bar
(max. 6 091 psi) -
Gamme de température du produit
Gradient de température via prise de pression
-
Affichage/Exploitation
Option
-
Sorties
4...20mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Communication numérique
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificats Ex
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Sécurité fonctionnelle
SIL
-
Certificats matière
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
-
Information technique (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Version française - 04/2024
New version available in English
Mesure de pression différentielle et mesure de pression HART, PA, FF
EN FR 01/04/202404/01/202203/12/202027/11/202023/11/2020Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
TI00382PFR_3524-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S
Version française - 05/2008
New version available in English
Mesure de pression de process/pression différentielle/niveau hydrostatique
EN FR 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Langue:
French
Version:
15/05/2008
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA296Pfr.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Deltatop DP61D, DP62D, DP63D
-
Information technique (TI)
Version française - 03/2007New version available in EnglishMesure de débit par sonde de pitot moyennée et transmetteur de pression
différentielle Deltabar
Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et les liquidesEN FR 20/03/2007Langue:
French
Version:
20/03/2007
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI425Pfr.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
-
Information technique (TI)
Version française - 04/2024New version available in EnglishMesure de pression différentielle et mesure de pression
HART, PA, FFEN FR 01/04/202404/01/202203/12/202027/11/202023/11/2020Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
TI00382PFR_3524-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Deltatop DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO65F
-
Information technique (TI)
Version française - 10/2007New version available in EnglishMesure de débit par orifice et transmetteur de pression différentielle
Deltabar
Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et les liquidesEN FR 12/10/2007Langue:
French
Version:
12/10/2007
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
TI422Pfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S
-
Manuel de mise en service (BA)
Version française - 05/2008New version available in EnglishMesure de pression de process/pression différentielle/niveau
hydrostatiqueEN FR 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Langue:
French
Version:
15/05/2008
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA296Pfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
Manuel de mise en service (BA)
Version française - 08/2024New version available in EnglishDifferential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PAEN FR 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA00294PFR_2022.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
Manuel de mise en service (BA)
Version anglaise - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN FR 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
Manuel de mise en service (BA)
Version française - 08/2024New version available in EnglishDifferential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationv
ia
FOUNDATION FieldbusEN FR 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA00301PFR_2022-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 HART V02.30.zz Operating Instructions
-
Manuel de mise en service (BA)
Version française - 07/2024New version available in EnglishDifferential pressure transmitter with metal sensors
EN FR 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Langue:
French
Version:
11/07/2024
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
BA00270PFR_2122.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75 Deltapilot S FMB70
-
Manuel de mise en service (BA)
Version française - 01/2013New version available in EnglishPression de process/Pression différentielle, Débit/Hydrostatique -
HARTEN FR 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Langue:
French
Version:
17/01/2013
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
BA00274PFR_1413.pdf
-
-
-
Instructions condensées (KA)
Deltabar S PMD75-- Druckmittleranbau> Kurzanleitung
-
Instructions condensées (KA)
Version anglaise - 05/2011New version available in EnglishDruckmittleranbau am Deltabar S PMD75
EN FR 12/05/2011Langue:
Anglais
Version:
12/05/2011
Taille du fichier:
417.2 KB
Nom du fichier:
KA00641P-A2_13.11.pdf
-
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dessins CAO Dessins CAO
- Dessins CAO
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Accessoires
Produits associés