Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

La surveillance de process en toute simplicité

Endress+Hauser développe sa plateforme Liquiline à succès.

Le nouveau transmetteur Liquiline CM44P apporte des fonctionnalités multivoie et multiparamètre aux photomètres de process et capteurs Memosens. Les process tels que la chromatographie, la fermentation et la séparation de phase bénéficient désormais de la facilité d’utilisation et de la maintenance simplifiée apportées par la plateforme Liquiline et la technologie Memosens.

Avantages

  • Instrumentation idéale :
    La mesure précise et reproductible de l'absorption des UV, du pH et de la conductivité garantit la séparation sûre de votre produit.

  • Manipulation sûre :
    Un accès clair et convivial à l'ensemble des paramètres offre un confort d'utilisation et la protection contre les erreurs de manipulation.

  • Conformité totale avec les standards des sciences de la vie :
    Les matériaux certifiés et la construction hygiénique (USP, FDA, ASME-BPE) permettent une utilisation dans des applications stériles.

Une facilité de surveillance de la qualité des process inégalée

Les process tels que la chromatographie, la fermentation, la filtration ou la séparation de phase imposent de surveiller de multiples paramètres. Liquiline CM44P peut mesurer simultanément jusqu’à 16 paramètres à partir des entrées pour deux photomètres de process et quatre capteurs Memosens, maximum. Un responsables de production obtient tous les paramètres relatifs au contrôle de la qualité de ses produits à partir d’un seul transmetteur et réduit les coûts avec un temps d’installation et des coûts d’équipement moindres.

Flexibilité totale et intégration transparente

Liquiline CM44P dispose de multiples options E/S ainsi que d’une fonctionnalité plug and play pour les capteurs Memosens afin de garantir une parfaite adaptabilité à une large gamme d’applications. La plateforme est également compatible avec les protocoles de communication communs tels que HART, PROFIBUS, Modbus et EtherNet/IP ; elle peut donc être intégrée de façon transparente dans des systèmes de contrôle distribués.

Conviviale et pratique

Le développement duLiquiline CM44P a été réalisé sur la base d’une plateforme commune de transmetteurs. Tous les appareils de la gamme fonctionnent ainsi de la même manière, ce qui réduit les erreurs d’exploitation potentielles. Un serveur web optionnel permet aux opérateurs d’accéder à distance au transmetteur. Tout navigateur web permet d’afficher les valeurs de mesure ou des messages de diagnostic ainsi que de modifier la configuration de l’appareil. Tous les messages de diagnostic sont notifiés conformément aux catégories NE107, d’où une sécurité des process accrue.

Économique mais sûre

Les photomètres de process permettent une mesure en ligne précise et reproductible de l’absorption et de la turbidité. Ils remplacent l’échantillonnage manuel et les mesures en laboratoire, évitant la contamination du produit lors de l’échantillonnage. Leur principe de mesure optique en temps réel élimine le besoin de réactifs et aide un responsable de production à optimiser le contrôle de ses process.

Parfaites combinaisons de capteurs

Liquiline CM44P est le premier transmetteur à offrir la possibilité de combiner des photomètres de process et des capteurs Memosens dans un seul transmetteur, créant ainsi l’association parfaite pour de nombreuses applications.

Téléchargez le communiqué de presse pour en savoir plus sur les applications .

  • Liquiline CM44P avec photomètre de process UV OUSAF44 et capteurs Memosens pour le pH, la conductivité ©Endress+Hauser
  • Liquiline CM44P - Transmetteur sur rail profilé pour photomètres de process et capteurs Memosens ©Endress+Hauser
  • Liquiline CM44P - Transmetteur multivoie pour les photomètres de process et les capteurs Memosens ©Endress+Hauser
  • Memosens convertit la valeur mesurée en signal numérique et le transmet au transmetteur sans contact. Cette vidéo vous montre comment Memosens optimise la commande de process et la maintenance.

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com

News associées

Outils en ligne