Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Analyseur d’ammonium: Liquiline System CA80AM

Endress+Hauser lance un nouvel analyseur colorimétrique pour la mesure d’ammonium.

Date de publication: 17.07.2015

Le Liquiline system et ses préparations d’échantillons sont conçus pour répondre aux exigences des points de contrôles critiques en station de traitement des eaux usées et d’eau potable. Ils sont le point de départ d’une nouvelle plateforme d’analyseurs combinant mesures de haute précision avec une manipulation et une maintenance simples.

Des mesures aussi précises qu’en laboratoire

La méthode de mesure utilisée par le Liquiline System CA80AM est la méthode standardisée au bleu d’indophénol. Les résultats fournissent à l’exploitant la certitude d’une mesure précise en ammonium pour tous les points de contrôles critiques de la station d’épuration. Comparée aux mesures de laboratoire, la mesure en ligne délivre des valeurs en continu permettant de réagir en temps réel aux charges entrantes et d’adapter plus finement le fonctionnement des aérateurs du bassin biologique. En sortie de station, l’analyseur assure à l’exploitant la conformité des rejets.

Réduire la complexité de l’instrumentation

En tant que nouveau membre de la plateforme Liquiline d’Endress+Hauser, le Liquiline System est équipé de la même interface que celle des autres paramètres d’analyse en ligne comme le pH, la conductivité ou la turbidité, déjà connue des exploitants. Le transmetteur Liquiline intégré permet de faire évoluer l’analyseur en une véritable station de mesure en raccordant des capteurs Memosens. La technologie Memosens permet aussi de contrôler le prélèvement d’échantillons par l’analyseur lui-même, ce qui accélère la mise en service et la maintenance.

Un prélèvement à n’importe quel point du process

Les différentes préparations d’échantillons sont conçues pour répondre à tous les points critiques du contrôle de la teneur en ammonium. Le Liquiline System CAT860 est parfaitement adapté aux conditions difficiles de l’entrée de station d’épuration. Les fonctions de nettoyage à contre-courant à l’air et par une solution de nettoyage empêche le blocage du filtre en céramique. Le Liquiline System CAT820 est la filtration standard pour les bassins d’aération ou en sortie de station. Le Liquiline System CAT810 est quant à lui adapté à des prélèvements sur conduite.

Faible consommation de réactifs et maintenance simplifiée pour des économies

Les coûts opérationnels d’un analyseur colorimétrique dépendent fortement de la consommation en réactifs. C’est pourquoi le Liquiline System CA80AM est équipé de seringues doseuses ultra précises pour le prélèvement des réactifs et d’un système de refroidissement intelligent. La consommation des réactifs s’en trouve fortement réduite grâce une augmentation de leur durée de vie jusqu’à 3 mois. Les fonctions de nettoyage et d’étalonnage automatiques assurent à l’exploitant des mesures fiables sans intervention humaine pendant une longue période.

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.