Nouvelle gamme d'analyseurs CA80
Mesure en ligne des paramètres critiques en usine d'eau potable et en station d'épuration
Les deux premiers paramètres, ammonium et orthophosphates sont le point de départ de la nouvelle plateforme d’analyseurs combinant mesures de haute précision avec une manipulation et une maintenance simplifiées. La mesure colorimétrique en ligne fournit des résultats comparables aux mesures de laboratoire, tout en délivrant des valeurs en continu. Ainsi, une charge polluante en ammonium peut très rapidement être détectée en entrée d'usine d'eau potable, tandis qu'une mesure des orthophosphates sur un bassin biologique permet de réguler en temps réel l'injection des floculants nécessaires à leur élimination.
Avantages
Maintenance réduite et simplifiée
Augmentation de la durée de vie des réactifs grâce au groupe froid intégré
Configuration directement sur l'analyseur
Connexion de capteurs d'analyse Memosens (jusqu'à 4)
Le nouveau membre de la famille Liquiline
En tant que nouveau membre de la plateforme Liquiline d’Endress+Hauser, le Liquiline System est équipé de la même interface que celle des autres paramètres d’analyse en ligne comme le pH, la conductivité ou la turbidité, déjà bien connue des exploitants. La configuration de l'analyseur se fait donc directement sur l'appareil lui-même.
Des mesures en ligne à tous les points du process
Les différentes préparations d’échantillons sont conçues pour répondre à tous les points de mesure d'une usine d'eau potable ou de station d'épuration. Le Liquiline System CAT820 est la filtration standard pour l'usine d'eau potable et les bassins d’aération. Le Liquiline System CAT860 est parfaitement adapté aux conditions difficiles de l’entrée de station d’épuration. Les fonctions de nettoyage à contre-courant à l’air et par une solution de nettoyage empêche le blocage du filtre en céramique. Le Liquiline System CAT810 est quant à lui conçu pour réaliser des prélèvements sur conduite.