Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Gaz naturel

Solutions d’analyse de gaz fiables et robustes pour assurer la sécurité des pipelines en continu

Surveillance des contaminants pour protéger les pipelines contre la corrosion ou le blocage dû à la formation d'hydrates et garantir les exigences de qualité pour les transactions commerciales.
Analytes mesurés avec les analyseurs TDLAS :
- H2S : 0 … 100 - 0 ... 5000 ppmv - 0 ... 100 %
- H2O : 0 … 10 ppmv - 0 ... 5000 ppmv
- CO2 : 0 … 5 - 0 ... 20 %

Application type : Humidité H2O dans les pipelines de gaz naturel

Minimiser la teneur en humidité est essentielle pour remplir les exigences de qualité et protéger les pipelines contre la corrosion.

Approche traditionnelle

Des niveaux élevés de contaminants solides et liquides (glycol, méthanol, huile, dérivés du soufre) ainsi que des concentrations fluctuantes peuvent mettre en péril les mesures d'humidité, par exemple :

  • Les capteurs se basant sur l'adsorption sur des surfaces sensibles ont des intervalles de mesure assez longs et peuvent être endommagés par les contaminants.

  • Les méthodes de mesure à l'oxyde d'aluminium Al2O3 sont lentes et subjectives, étant donné que d'autres composants du gaz naturel peuvent aussi condenser.

Nouvelle solution

La spectroscopie d’absorption par TDL est une solution robuste utilisée dans les pipelines de gaz naturel, qui nécessite peu d'entretien, n’est pas affectée par le glycol, le méthanol, les amines, l’H2S, la condensation, etc.
Depuis sa création, cette technologie a prouvé sa fiabilité au travers de milliers d'installations dans le monde.

Plus d'informations sur d'autres applications d'analyse de gaz

Points de différentiation

  • Mesure précise, sans contact et en temps réel.

  • Sans étalonnage - sans maintenance périodique.

  • Insensible au glycol, au méthanol ou aux amines.

  • Sans consommables

Applications

  • Surveillance des contaminants pour protéger les pipelines contre la corrosion
  • Surveillance des contaminants pour protéger les pipelines contre le blocage dû à la formation d'hydrates

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com
Outils en ligne