Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Pétrochimie

Solutions d’analyse de gaz de haute précision pour optimiser le rendement et la qualité des process en pétrochimie

La mesure des impuretés dans le flux de C2 permet d'éviter la contamination du séparateur de C2 et ainsi l’acheminement d'éthylène hors spécifications vers la torchère.
Analytes mesurés avec les analyseurs TDLAS :
- C2H2 : 0 … 10 - 0 ... 3000 ppmv
- H2O : 0 … 10 ppmv
- NH3 : 0 … 5 ppmv

Application type : Acétylène C2H2 en unité de C2

Il est important de contrôler les conditions d'hydrogénation dans le convertisseur d'acétylène avec mesures à l'entrée, en sortie de 1er lit(1000 à 3000 ppmv) et en sortie de deuxième lit(5 à 10 ppmv)

Approche traditionnelle

Le temps de réponse de la GC est essentiellement lié aux temps de rétention de la l'acétylène dans les colonnes de chromatographie. Malgré les progrès réalisés sur ces colonnes, les brusques remontées de concentrations en acétylène ne sont pas toujours détectées en temps en réel et contaminent le " splitter C2 " avant même d'avoir détourné l'éthylène vers la torchère.

Nouvelle solution

  • La TDLAS délivre une mesure rapide (en quelques secondes contre quelques minutes) avec une répétabilité largement supérieure à la GC.

  • Utilisé en contrôle des process, il optimise l’hydrogénation sélective de l'acétylène.

Plus d'informations sur d'autres applications d'analyse de gaz

Points de différentiation

  • Mesure en continue spécifique à l'analyte, comparée à la mesure en batch de multiples composants.

  • Diminue les perturbations des unités d’hydrogénation et l’élimination de produit vers la torchère.

Applications

  • La mesure des impuretés dans le flux de C2 permet d'éviter la contamination du séparateur de C2

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com
Outils en ligne