Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Traitement du gaz

Mesure sans contact et précise de contaminants du gaz naturel

La surveillance des contaminants est essentielle pour l'optimisation de process et la qualité du gaz.
Analytes mesurés avec les analyseurs TDLAS :
- H2S : 0 … 20 - 0 ... 5000 ppmv
- H2O : 0 … 10 ppmv
- CO2 : 0 … 10 ppmv, 0 … 5 - 0 ... 20 %

Application type: Sulfure d'hydrogène H2S en sortie d’unité de désulfurisation

Avant la production de gaz naturel liquéfié par exemple, l'une des premières étapes les plus critiques est la neutralisation des gaz acides H2S et CO2 – gamme de mesure typ. <4 ppm.

Approche traditionnelle

  • La méthode basée sur le papier à l’acétate de plomb fonctionne avec précision mais nécessite le remplacement et la mise au rebut du papier usagé, ce qui engendre des problèmes écologiques.

  • Les chromatographes en phase gazeuse installés en ligne ont besoin de 3 à 6 minutes de temps de réponse et ne détectent pas les changements rapides. Les coûts de fonctionnement sont élevées en raison de la consommation de gaz vecteur.

  • Les sources UV à spectre large et les filtres à bande passante étroite sont sujets aux interférences dues aux fluctuations de la matrice.

Nouvelle solution

La haute résolution inhérente à la technologie TDLAS évite les erreurs dues aux interférences qui perturbent les autres approches spectroscopiques.

Plus d'informations sur d'autres applications d'analyse de gaz

Points de différentiation

  • La spectroscopie différentielle utilisée avec la technologie TDLAS permet de s’affranchir de la fluctuation de la matrice causée par les variations des conditions opérationnelles et de la qualité de la matière première.

  • L'étalonnage est stable tout au long du cycle de vie de l'analyseur.

Applications

  • La surveillance des contaminants est essentielle pour l'optimisation de process et la qualité du gaz.

Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cedex France
Tél.: 0 825 888 001
Fax: 0 825 888 009
Envoyer e-mail www.fr.endress.com
Outils en ligne