Cuve de stockage : mesure de niveau radar simple et efficace
Micropilot FMR10/FMR20, capteur radar Bluetooth innovant et économique. La mesure de niveau sans contact et sans contrainte
Endress+Hauser frappe un grand coup en proposant une mesure de niveau par radar d’une rare simplicité d’utilisation et d’un rapport performances-prix inégalé. Proposés en deux versions, Micropilot FMR10 et Micropilot FMR20, ces radars sont un concentré d’innovations, comme un unique composant RF embarqué pour une taille de sonde vraiment adaptée et la technologie Bluetooth® pour une mise en service à distance rapide sans aucun outil additionnel ou plus traditionnellement par technologie Hart.
Benefits
Configuration en 60 secondes par Bluetooth® sécurisé ou Hart
Sonde extrêmement compacte avec diverses possibilités de montage
Sonde PVDF résistante aux conditions extérieures, bonne compatibilité chimique
Excellent rapport qualité-prix
Idéal pour les applications sur cuves de stockage dans toutes les industries
Un capteur connecté ou traditionnel, au choix
Munis d’un dispositif Bluetooth® sécurisé, les radars peuvent se configurer facilement et rapidement via l’APP SmartBlue téléchargeable gratuitement. L’accès aux différents paramètres est intuitif et optimisé pour les applications dans le domaine de l’eau et des utilités industrielles. L’affichage de la courbe écho et son enregistrement se partagent par sms, e-mail ou sur les réseaux sociaux pour les plus connectés. Pour les techniciens ne disposant pas de smartphones ou tablettes, la configuration se fera tout aussi simplement par afficheur séparé RIA15 ou/et par le logiciel freeware DeviceCare sur la boucle 4-20 mA Hart
Un capteur compact
Les Micropilot FMR10 et FMR20 sont les plus compacts du marché de leur gamme et ouvrent un large spectre d’utilisation sans aucun mauvais compromis d’installation. Le secret de cette conception repose dans un nouveau composant électronique qui permet une émission-réception directe.
Un capteur tout PVDF
Totalement encapsulé en PVDF et de conception étanche, l’appareil résiste aux conditions extérieures difficiles, aux infiltrations d’eau et garantit à son utilisateur une bonne tenue aux produits liquides agressifs et aux environnements corrosifs.
Un capteur sécurisé
Pour les endroits difficiles d’accès ou en zone Ex, la communication Bluetooth® offre un
« connect – set up- ready » d’une insolente simplicité. La communication est totalement sécurisée grâce à une transmission cryptée et protégée par mot de passe pour qu’aucun accès non autorisé ne soit possible.
Simple, compact, robuste…
Simples à utiliser, compacts, robustes et aussi proposés à un prix très proche des instruments de mesure de niveau plus traditionnels, les Micropilot FMR10 et FMR20 marquent le début d’une nouvelle génération de radars pour les applications sur cuves de stockage.
En savoir plus sur le Radar de niveau Time-of-Flight Micropilot FMR10
En savoir plus sur le Radar de niveau Time-of-Flight Micropilot FMR20
Endress+Hauser, leader mondial dans le domaine de l’instrumentation, propose les technologies de mesure de niveau les mieux adaptées à votre application.
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
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |