Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Capteurs IO-Link

Des capteurs numériques pour une mise en service et une maintenance simplifiées

En complément des technologies Ethernet Industriel, le protocole de communication numérique IO-Link permet une connexion simple de capteurs par la boucle sur un réseau Ethernet/IP ou Profinet. Il permet ainsi la réalisation de skids entièrement numériques, par l’intégration des capteurs simples pour la mesure de pression, de débit, détection de niveau, etc. Curieux ? Nous contacter
Pour en savoir plus, retrouvez en vidéo notre webinar "IO-Link+Ethernet Industriel : le duo gagnant !"

Benefits

  • Connexion point à point entre un capteur/actionneur et un Maître IO-Link, avec une intégration simple et transparente dans les réseaux Ethernet industriel (IO-Link Ethernet/IP, Profinet)

  • Simplicité de paramétrage des capteurs IO-Link par interface Bluetooth ou depuis l’automate

  • Accès à une multitude de données et utilisation de fonctionnalités avancées des capteurs

  • Gestion des diagnostics et des alarmes via protocole IO-Link

  • Gestion automatique des configurations : mémorisation des paramètres dans le Maître et identification du capteur remplacé

Des installations de production numérisées avec IO-Link

Grâce à la technologie IO-Link, améliorez vos process industriels dans l'industrie agro-alimentaire et des sciences de la vie

  • Réalisation de skids entièrement numériques, avec des temps / coûts d’ingénierie réduits

  • Rapidité et simplicité de câblage

  • Mise en service et remplacement des capteurs facilités

  • Optimisation des opérations de maintenance / maintenance conditionnelle

  • Utilisation des fonctionnalités avancées des capteurs (ex : différenciation de produits)

En savoir plus

Des appareils de mesure industriels et durables

Notre gamme de capteurs, détecteurs, transmetteurs IO-Link est développée pour les applications agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Les capteurs sont fabriqués avec des matériaux de qualité adaptés aux conditions alimentaires (CE1935/2004, FDA). Les boîtiers et raccords répondent aux exigences hygiéniques (EHEDG, 3A, conception selon ASME BPE). Ils sont certifiés et possèdent une haute étanchéité, une excellente résistance à la température, aux nettoyages en place ou à haute pression avec des produits de nettoyage agressifs. Les connecteurs M16 ont un indice de protection IP 68 / IP 69K.

Mesure de débit, capteur de débit, débitmètre IO-Link

Picomag Débitmètre électromagnétique IO-Link ©Endress+Hauser

Picomag Débitmètre électromagnétique IO-Link

Débitmètre électromagnétique bluetooth pour les utilités – intuitif · pratique · multivariable

Demande de rendez-vous ou d'informations sur nos instruments numériques

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

Downloads

    IO-Link, qu’est-ce que c’est ?

    IO-Link est une technologie d’entrées/sorties normalisée dans le monde entier selon la norme CEI 61131-9, dédiée à la communication avec des actionneurs et des capteurs.

    • White paper (WP)
    Technologie IO-Link

    IO-Link, qu’est-ce que c’est ?

    • White paper (WP)

    IO-Link est une technologie d’entrées/sorties normalisée dans le monde entier selon la norme CEI 61131-9, dédiée à la communication avec des actionneurs et des capteurs.