Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Mesure de débit sur canaux ouverts

Comment choisir le bon capteur ?

Pour mesurer un débit sur canal ouvert par relation hauteur/débit, plusieurs technologies s'offrent à vous : ultrason, radar ou hydrostatique. Laquelle choisir et pourquoi ? Lisez notre article et découvrez les avantages de ces différents principes de mesure.

Sur canal ouvert, les trois technologies les plus répandues sont :

  • Mesure de débit sans contact par ultrason : c’est le système utilisé dans la plupart des cas

  • Mesure de débit sans contact par radar : adapté aux hauteurs de mesure importantes

  • Mesure en contact par capteur hydrostatique : fonctionne dans tous les cas de figure mais nécessite un puits de mesure. Cette solution est à privilégier en présence de mousse.

Ultrason vs Radar : quel capteur choisir ?

Pour choisir entre un capteur radar ou ultrasons, plusieurs considérations sont à prendre en compte :

  • Précision
    La précision est la même pour les deux sondes ( +/- 2 mm ) à partir du moment où la sonde US peut être installée à proximité de la surface à mesurer.

  • Présence de mousse
    La technologie radar semble plus fiable que la technologie de mesure par ultrason (moins de perte d'échos), pour autant l'écho peut être aussi bien renvoyé par la surface du liquide que de la mousse, ce qui engendre un possible surcomptage du débit.

  • Installation
    Quel que soit le fournisseur, un radar 26 GHz doit être installé à 50 cm du niveau maximum (Hmax). Attention aux canaux étroits, il sera difficile de distinguer les flancs de Hmax.

  • Rapport signal bruit
    La technologie Ultrasons génère un meilleur rapport signal bruit, une courbe écho plus fine. Cela se traduit  par une meilleure qualité et meilleure sélectivité du signal.

Mesure de débit sur canaux ouverts : Comment choisir le bon capteur ? ©Endress+Hauser

Downloads