Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

t-mass F/I 300/500 très efficace pour les gaz industriels

Le débitmètre thermique avec mesure bidirectionnelle et détection du débit inverse

Publication date: 29.09.2020

Endress+Hauser a installé avec succès plus de 100 000 débitmètres t-mass dans le monde. Qu'il s'agisse d'air comprimé, de gaz naturel, de gaz d'inertage ou d'oxygène : quiconque souhaite enregistrer les débits de gaz avec une technologie de mesure de pointe n'est plus contraint de faire des concessions. Le design du capteur et les fonctions uniques de contrôle du Proline t-mass ne laissent rien à désirer en termes de contrôle optimal du processus. Même en cas de changements importants des conditions du process, les débits de gaz peuvent être mesurés avec une précision inégalée.

Avantages

  • Design robuste du capteur pour un fonctionnement à long terme avec peu d'entretien – en version en ligne pour les conduites de DN 15 à 100 (½ à 4") et en version à insertion pour les conduites et gaines de DN 80 à 1500 (3 à 60")

  • Contrôle global du process: un contrôle hors du commun et des fonctions d'alerte pour la détection des condensats, de la direction du flux ou du flux inversé

  • Gas Engine : 22 gaz à sélectionner et les mélanges de gaz correspondants avec jusqu'à 8 composants

  • Contrôle de process de haut niveau : excellente précision de mesure (±1,0 %), répétabilité (±0,25 %) et rangeabilité (jusqu'à 1000:1). Pour les températures de process jusqu'à 180 °C (356 °F) et les pressions jusqu'à 40 bar (580 psi).

  • Sécurité maximale : appareil conforme à SIL selon IEC 61508

  • Grande sécurité de fonctionnement : technologie Heartbeat pour les diagnostics, la surveillance et le contrôle des appareils en cours de process

Dans de nombreux secteurs industriels, les débitmètres thermiques ont longtemps été utilisés pour les gaz purs et les mélanges de gaz – p. ex. dans le CVC (chauffage, ventilation, climatisation), pour la mesure des gaz de torche et de combustion, dans les installations avec de l'air, de l'oxygène, du azote ou de l'argon, pour la surveillance de la consommation de gaz naturel ou pour le dioxyde de carbone dans l'industrie des aliments et boissons. Proline t-mass F/I 300/500 ouvre de nouvelles possibilités de contrôle des process, de mesure de la quantité, de détection des fuites, de répartition des coûts et de gestion de l'énergie.

Gas Engine – pour une flexibilité maximale du process

Le système de mesure Proline t-mass 300/500 est équipé par défaut du « Gas Engine ». Ce logiciel offre aux utilisateurs des avantages exceptionnels :

  • Mesure exacte des gaz purs et des mélanges de gaz pour les conditions de fonctionnement actuelles

  • Calcul des variables additionnelles de process telles que la vitesse du débit, la densité de référence, le débit volumique corrigé et le flux énergétique

  • Correction dynamique en cas de changements de pression, de température et de composition du gaz

  • Changement des gaz programmés sans réétalonnage

Gas Engine – pour une flexibilité maximale du process ©Endress+Hauser

Robuste et optimisé pour l'industrie

Les capteurs t-mass F et I présentent une robustesse exceptionnelle, ce qui leur permet de résister aux vibrations des conduites, aux particules solides dans les gaz ou aux fluctuations de process telles que les chocs de température. Grâce à son design novateur breveté, t-mass est idéal pour un fonctionnement à long terme avec peu d'entretien. Toutes les parties en contact avec le fluide sont fabriquées an acier inoxydable et sont conformes à NACE MR0175/MR0103. Pour les gaz formant un revêtement dans les conduites, le capteur peut être retiré pour les opérations de nettoyage, sans que ses performances en soient altérées.

Capteurs t-mass F robuste et optimisé pour l'industrie ©Endress+Hauser

Technologie Heartbeat – pour une sécurité de fonctionnement maximale

La technologie Heartbeat , un autre point fort. Intégrée dans tous les appareils de mesure Proline, cette fonction de vérification permet des auto-diagnostics permanents avec une couverture de diagnostic maximale (>95 %) de même qu'une vérification traçable métrologiquement en cours de process. Tout cela réduit la complexité et les risques dans l'installation et augmente sa fiabilité et sa disponibilité.

Transmetteurs pour une intégration système simple

Différents transmetteurs sont disponibles pour les capteurs t-mass F et I : Proline 300 (version compacte) ou Proline 500 (version à distance) avec jusqu'à quatre entrées et sorties. Ils permettent la mesure simultanée du débit massique et du débit d'énergie, de la vitesse du débit, de la température du gaz, et la densité et du débit volumique corrigé. L'accès à toutes les données de mesure et de diagnostic est possible à tout moment grâce à la transmission numérique via HART ou Modbus RS485, de même que par Wi-Fi ou via les entrées et sorties combinables à souhait.

Downloads

    Innovation brochure - Proline t-mass F/I 300/500

    The flowmeter with long-term stability and a keen sense for utility gases

    eBook – Proline t-mass F/I 300/500

    The flowmeter with long-term stability and a keen sense for utility gases

Press list

Receive the next press releases and news directly in your mailbox. Stay up to date by subscribing to the Endress+Hauser press list.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.