Nouveaux instruments de mesure de la pression
Fiables, polyvalents et faciles à installer
Dans les applications classiques de l'industrie des process et agroalimentaire, le tout est de trouver le bon instrument : il doit être fiable, facile à installer et respecter les exigences budgétaires. Endress+Hauser lance une nouvelle gamme de capteurs de pression compacts pour les applications gazeuses et liquides. Des instruments de qualité à un prix attractif.
Avantages
Cellule céramique (capacitive)
Résistant aux chocs de pression : résistance de surcharge jusqu'à 100x (pression d'éclatement)
Exempt de graisse
Convient parfaitement aux applications sous vide
Résistant à la diffusion de H2
Détection de rupture de membrane
Plages de mesure < 400 mbar
Taille réduite 67 mm maxi.
Cellule métallique (piézorésistive)
Pas de joints, entièrement soudé
Raccords process affleurants
Plages de mesure < 40 bar
Les skids compacts nécessitent des produits de petite taille, faciles à installer et polyvalents. Une conception robuste et une qualité supérieure garantissent un fonctionnement fiable. Autre aspect important : la gestion des commandes doit être facile et leur livraison rapide. Tels sont les principaux points sur lesquels s'est axé le développement de la nouvelle génération de produits Cerabar destinés à la mesure de la pression relative et absolue et des détecteurs de pression Ceraphant.
La précision adaptée à l'usage, la vaste gamme de raccords de process entièrement soudés et les agréments permettent une utilisation flexible et sécurisée dans de nombreuses applications. Endress+Hauser a conçu ces produits avec les mêmes normes de qualité et de fiabilité à toute épreuve que ses autres célèbres appareils.
Les produits Cerabar PMP11/PMC11 et PMP21/PMC21 sont proposés avec des raccords process filetés. Le Cerabar PMP23est équipé de raccords process hygiéniques entièrement soudés sans adaptateurs supplémentaires ni joints toriques. Un modèle IP69 pour applications avec lavage au jet haute pression est également disponible. Les détecteurs Ceraphant PTC31B/PTP31B et PTP33B sont dotés d'une sortie de commutation et d'un afficheur et adoptent la même philosophie de raccords process.
Tous les appareils peuvent être commandés préconfigurés, avec un branchement « plug and play ».
Read more about similar topics:
Downloads
-
Mesure de pression
Appareils de mesure pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit
File size:
File name:
-
-
White paper (WP)
Mesure de pression
Appareils de mesure pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit
File size:
File name:
-