Évolution des besoins de l'industrie des process
L'Ethernet industriel répond à la question de savoir comment obtenir une connectivité fiable. Avec Ethernet-APL et Single Pair Ethernet, une communication de données transparente devient possible, même dans les environnements les plus difficiles, assurant la fiabilité. En adoptant l'Ethernet industriel, vous obtenez un accès aux données en temps réel et améliorez l'interopérabilité du système. Jusqu'à présent, de nombreuses installations de process sont confrontées au manque de standardisation relatives aux valeurs de process et aux données des équipements. C'est pourquoi une communication numérique ouverte est essentielle, notamment parce que les données des équipements comme le firmware, les fichiers de configuration et les diagnostics favorisent l'évolutivité de votre installation. Les appareils Ethernet intelligents, alimentés par des protocoles tels que PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP et Ethernet-APL, permettent une communication transparente, rendant l'automatisation plus efficace et plus évolutive. Alors que les industries sont en phase de digitalisation, les réseaux basés sur Ethernet posent les bases pour des opérations plus efficaces, plus connectées et prêtes pour les exigences futures.
L'émergence des protocoles Ethernet basés sur la communication
Il n'y a pas si longtemps, le potentiel d'Ethernet commençait à attirer l'attention en tant que couche physique pour l'intégration sur le terrain dans les applications industrielles. En tant que base essentielle de la connectivité moderne, Ethernet permet une transmission de données à grande vitesse et à latence faible, une intégration système simple et un accès à distance fiable, à faible taux d'erreur - des points cruciaux pour les environnements modernes de smart manufacturing.
Dans l'industrie agroalimentaire, les protocoles basés sur Ethernet sont couramment utilisés. Ces protocoles permettent de maintenir la qualité et l'homogénéité des produits en permettant un contrôle précis des process de production. L'industrie chimique bénéficie également des protocoles basés sur Ethernet, qui facilitent l'intégration des équipements complexes de traitement chimique, garantissant une transmission et un contrôle précis des données. Dans le secteur des sciences de la vie, les protocoles Ethernet sont utilisés pour gérer les équipements sophistiqués de laboratoire et les systèmes automatisés. Ces protocoles permettent une communication aisée entre différents appareils, afin de réaliser des expériences et des process avec une précision et une fiabilité élevées. Les capacités en temps réel de PROFINET sont particulièrement utiles pour les applications nécessitant un contrôle et une surveillance rigoureux.
Au-delà de la performance et de l'interopérabilité, la communication Ethernet permet également une meilleure rentabilité en réduisant les besoins de câblage et de main d’œuvre et en optimisant l'utilisation des ressources. Elle joue un rôle clé dans l'amélioration de la sécurité et assure la conformité, avec une surveillance en temps réel des conditions à risque et l'automatisation des protocoles de sécurité. Ces fonctionnalités protègent non seulement votre personnel et votre équipement, mais permet également la conformité à la réglementation industrielle grâce au suivi précis et à la documentation des données.
Ethernet-APL : améliorer la connectivité et l'efficacité
Souhaitez-vous allier la vitesse d'Ethernet à vos exigences spécifiques pour l'automatisation des process ? Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) est la solution – avec une transmission rapide et sécurisée des données même dans les environnements industriels dangereux. Ethernet-APL va encore plus loin dans la digitalisation, en supportant une connectivité complète de bout en bout, tout au long du cycle de vie de l'installation.
Depuis longtemps, l'infrastructure industrielle souffre d'un manque de standardisation. Selon le rapport sur le réseau industriel 2024 de Cisco, un problème majeur mentionné par jusqu'à 37 % du secteur industriel. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les grandes organisations de normalisation ont coopéré avec des partenaires industriels leaders comme Endress+Hauser afin de définir une couche physique avancée répondant aux exigences des industries des process pour pouvoir communiquer par protocole Ethernet. Ethernet-APL est conçu pour être ouvert et prêt pour les exigences futures et l'Internet industriel des objets (IIoT). Dans la même étude, 63 % des personnes interrogées ont mentionné qu'ils avaient augmenté leurs dépenses sur les infrastructures, avec 28 % consacrées à Ethernet pour dès à présent rendre leurs activités évolutives.
Après l'innovation de la communication analogique par la technologie de bus de terrain, nous nous dirigeons maintenant vers le niveau suivant de communication industrielle. Avec sa vitesse, sa robustesse et son interopérabilité, Ethernet-APL surmonte les restrictions qui existaient jusque-là et offre une toute nouvelle approche de la connectivité sur le terrain. Parfaitement compatible avec les principaux protocoles tels que PROFINET et EtherNet/IP, Ethernet-APL est paré pour les exigences futures et accompagne l'évolution de l'automatisation industrielle dans différents secteurs. Par exemple :

Découvrez comment Ethernet-APL améliore l'efficacité, la sécurité et la gestion des données
Ethernet-APL étend les capacités de l'Ethernet classique afin de répondre aux exigences élevées de l'industrie des process, par exemple avec de grandes longueurs de câble, une installation facile et une sécurité intrinsèque pour les zones explosibles.

IO-Link : transformation de la connectivité des appareils
Le protocole de communication standardisé améliore la connectivité en offrant une interopérabilité aisée, un paramétrage hors ligne et un diagnostic en temps réel. IO-Link permet la configuration et la surveillance à distance des appareils, ce qui améliore la flexibilité opérationnelle et réduit la nécessité d'ajustements manuels.
En outre, la capacité de IO-Link à s'intégrer dans différentes architectures réseau le rend idéal pour faire évoluer des installations existantes avec des technologies d'automatisation modernes, notamment lorsque l'environnement des process et les exigences imposées aux instruments sont plutôt simples. En tant qu'option complémentaire aux structures basées sur Ethernet, IO-Link est idéal pour les points de mesure pouvant être décrits comme moins critiques.
Comment IO-Link accompagne différentes industries

Découvrez les avantages de IO-Link pour l'automatisation industrielle
Tout au long du cycle de vie d'une installation ou d'un skid, l'équipement doit répondre à des exigences rigoureuses : installation aisée, fonctionnement efficace et optimisation intelligente. Pour relever ces défis, la digitalisation via IO-Link offre des solutions concrètes. Votre installation compte-t-elle plusieurs fournisseurs d'appareils de mesure ? IO-Link est compatible avec tous les fabricants, ce qui garantit une communication fiable entre les capteurs et les actionneurs.

Confiez-nous la validation et la mise en service de vos réseaux numériques
Dans une situation où les clients construisent une nouvelle installation ou adaptent le réseau d'une installation existante, il est essentiel de vérifier le choix des options de communication numérique. Avec notre expertise dans la conception et la mise en service des réseaux numériques, nous pouvons vous accompagner tout au long de ce process. Nous offrons nos services pour la validation et la mise en service des topologies de réseau afin d'assurer que nos clients mettent en œuvre la meilleure technologie possible pour l'utilisation qui est la leur.
Téléchargez nos informations sur l'application pour découvrir comment notre service de conseil et de mise en service peut vous aider.