Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Pour l'automatisation des process, nous recherchons une ingénierie et un design efficaces. Il est essentiel d'obtenir une mise en service et une mise en marche de la production rapides tout en garantissant qualité et efficacité. La transformation digitale et l'industrie 4.0 utilisent des données précieuses sur le terrain pour optimiser les process. La connectivité au niveau du terrain et l’accès aux données sont donc cruciaux. Jusqu'à présent, il existait des limites comme une faible vitesse de transmission, une largeur de bande limitée et des protocoles de communication complexes.

Les grandes organisations de normalisation ont coopéré avec des partenaires industriels leaders comme Endress+Hauser afin de définir une couche physique avancée répondant aux exigences des industries des process, Ethernet-APL, compatible avec les protocoles Ethernet. Cette technologie est conçue pour être ouverte et prête pour les exigences futures et l'Internet industriel des objets (IIoT).

Avantages d'Ethernet-APL

Ethernet-APL rend entièrement possible la digitalisation dans les installations de process et génère des avantages dans toutes les phases du cycle de vie. Ethernet-APL étend les capacités de l'Ethernet classique afin de répondre aux exigences élevées de l'industrie des process, par exemple avec de grandes longueurs de câble, une installation facile et une sécurité intrinsèque pour les zones explosibles. Il permet une communication haute vitesse et une alimentation via un câble 2 fils et est donc adapté aux appareils de terrain tels que les capteurs de mesure. La connectivité Ethernet aux appareils de terrain permet un accès complet aux variables de process et de surveillance, aux données de diagnostic et aux fonctionnalités avancées telles que la vérification de l'état « ready for batch » (prêt pour la production).

Applications Ethernet-APL

Ethernet-APL peut être utilisé partout où les technologies 4 à 20 mA et bus de terrain étaient utilisés auparavant. Les instruments de terrain et composants d'infrastructure s'adaptent parfaitement aux industries de process - principalement pour les projets de nouvelles installations, mais également, moyennant quelques modifications, pour des projets de modernisation. Ethernet-APL s'adapte à de nombreuses applications dans différentes industries où l'on rencontre ce type d'utilisation :

  • Informations supplémentaires sur la qualité des process par l'accès à toutes les données de mesure et de surveillance
  • Fonctions avancées comme la vérification « ready for batch » (prêt pour la production) de points de mesure multiples
  • Opérations d'étalonnage des boucles de communication analogiques
  • Zones explosibles
  • Gestion des équipements pour de nombreux points de mesure
  • Accès facile aux diagnostics de l'appareil
  • Surveillance et optimisation, en utilisant par exemple un 2e canal / IIoT

Téléchargez notre livre blanc pour en savoir plus

Dans ce livre blanc sont décrits les aspects d'intégration système concernant le diagnostic de l'appareil, la vérification et la surveillance, comparant 4–20 mA/HART et PROFINET sur Ethernet-APL dans des scénarios d'application pratiques.

Laboratoire d'évaluation BASF Ethernet-APL ©BASF

Laboratoire d'évaluation BASF Ethernet-APL

Exemple d'application

Validation réussie de la technologie Ethernet-APL dans l'industrie chimique

Dans leur laboratoire BASF Ethernet-APL, les ingénieurs de BASF ont évalué la technologie Ethernet-APL pendant plusieurs mois. Leurs études ont porté sur différentes topologies et différents cas d'utilisation conformément aux exigences des installations de BASF. En outre, la technologie a été validée dans différents tests de résistance avec les fournisseurs d'automates, de switch de terrain et d'instruments. Les ingénieurs ont identifié de nombreux avantages de la nouvelle technologie, p. ex :

  • Installation simple et flexible
  • Intégration simple dans le système de contrôle commande
  • Communication Ethernet stable et rapide
  • Haute disponibilité du process
  • Remplacement des appareils plug-and-play
  • Exportation des données dans le 2e canal
Gamme Ethernet-APL

Appareils de terrain Ethernet-APL pour l'industrie des process

/
Gamme Ethernet-APL

Appareils de terrain Ethernet-APL pour les industries hygiéniques

/
Gamme Ethernet-APL

Outils de gestion des actifs et de configuration des appareils

/

Foire aux questions sur Ethernet-APL

Vous souhaitez en savoir plus ?

Nos consultants peuvent répondre à toutes vos questions.

Notes finale

Ce qui pourrait également intéresser