Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Validation par la conception et mise en service des réseaux numériques 

Endress+Hauser propose un service de conseil indépendant pour la conception et la mise en place de configurations ou améliorations de réseaux de terrain.

Endress+Hauser vous accompagne pour l'ingénierie des réseaux numériques

La digitalisation suscite beaucoup d'attentes dans l'industrie. Les fournisseurs de services et de plates-formes numériques ont tendance à promouvoir leur offre comme une solution unique. Pourtant, la réalité est plus complexe, et en tant que partenaire fiable, Endress+Hauser sait que chaque client a des besoins différents. Pour une installation, la digitalisation peut impliquer un accès numérique aux rapports d'étalonnage. Pour d'autres, il peut s'agir de réguler les conditions ambiantes via des capteurs connectés au cloud. Pour vous aider à trouver la base technique répondant à vos propres besoins de digitalisation, nous proposons un service de validation et de mise en service des réseaux numériques. 

Avantages

  • Gain de temps : phases de mise en service et de démarrage plus courtes grâce à des procédures d'intégration claires et une accélération des process d'optimisation grâce à des ressources supplémentaires, avec éventuellement la qualification de l'installation et la qualification opérationnelle
  • Réseau éprouvé : solutions éprouvées et fiables pour l'intégration des instruments grâce à une conception de réseau détaillée garantissant la couverture des réseaux filaires et sans fil dans les applications industrielles  
  • Service de validation : des experts de l'industrie et de la numérisation avec une expérience en matière de conseils analysent le système pour acquérir une vision indépendante et complète de la topologie du réseau, afin de soutenir votre plan directeur de validation  
  • Architecture ouverte- IIoT : connexion parallèle à la pyramide d'automatisation, pas d'influence sur l'infrastructure de contrôle existante 
  • À jour, fiable et pérenne : accédez de manière fiable aux informations et documents sur l'installation dans une vue consolidée et bénéficiez d'une conception de réseau pérenne et évolutive 
  • Accédez aux données critiques pour une prise de décision plus fondée : les valeurs de process et les données secondaires sont parfaitement intégrées dans les systèmes de l'entreprise, ce qui permet la prise de décisions fondées pour augmenter la productivité et la durabilité 
Le choix de la bonne technologie est crucial pour la mise en place de l'installation ©iStockphoto

Configuration d'une nouvelle installation

Lors de la construction d'une nouvelle installation, les décisions relatives à la topologie du réseau sont cruciales. Les composants analogiques peuvent certes encore être utilisés dans les installations plus anciennes, mais lorsqu'il s'agit de répondre aux nouvelles exigences de transfert de données, ils seront bientôt très limités. Pour obtenir une vitesse et un volume suffisants pour une utilisation plus large des données de terrain, une technologie de communication numérique est nécessaire. Et lors de la conception de la topologie, nous entendons souvent de nos clients que les intégrateurs de système ne sont pas toujours conscients que vous voulez être flexible sur le long terme et proposent des solutions avec une faible interopérabilité. Nous comprenons également que la conception de tout le réseau de terrain peut être une tâche complexe pour l'exploitant de l'installation – en particulier lorsque le personnel expérimenté devient denrée rare. Avec Endress+Hauser comme consultant, vous pouvez faire valider la conception du réseau sur la base de modèles éprouvés et, si nécessaire, vous obtenez des services de mise en service et d'assistance et une qualification d'installation et une qualification opérationnelle. Notre connaissance approfondie des communications industrielles et de la compatibilité des composants nous permet d'éviter les restrictions futures et de soutenir votre plan directeur de validation dès le départ.

Dans les installations en service, la configuration des technologies peut être adaptée ©Endress+Hauser

Amélioration de la configuration d'une installation existante

Dans une installation en service, il peut également devenir nécessaire de rénover la topologie du réseau et d'appliquer une nouvelle couche de communication, en partie ou totalement. De nouvelles divisions ou de nouveaux skids sont peut-être ajoutés. Ou des solutions de suivi de l'état des équipements et de maintenance prédictive sont nécessaires afin de réduire les opérations de maintenance. Un autre besoin souvent évoqué par nos clients est l'accès facile aux protocoles d'étalonnage, aux rapports de configuration et aux autres documents. Cela permet de simplifier les flux de travail, de mettre en service les nouveaux composants dans les délais impartis et de maintenir la qualité constante avec une classification précise de criticité. Dans les installations avec des appareils situés à distance, il peut également être nécessaire d'installer une connexion sans fil. Et il existe de nombreux autres cas d'utilisation pour l'expansion de la conception du réseau. Endress+Hauser peut vous conseiller lors de la sélection de la solution de raccordement afin d'obtenir une configuration interopérable, des cycles de mise en service courts et une infrastructure stable et intelligente parée pour l'avenir. Nos services de validation peuvent également inclure les tests d'acceptation sur site (SAT) et la qualification de performance pour assurer la conformité et les objectifs opérationnels.

Téléchargez notre note d'application pour en savoir plus

D'autres clients ont fait appel à notre service de conseil pour la mise en service et la validation. Découvrez comment une usine chimique a pu améliorer sa topologie et comment nous avons accompagné ce process.

Quels services offrons-nous ?

Le point de départ de chaque projet client est la conception de l'installation et les documents initiaux, tels que le rapport de mise en service, qui sont disponibles sur une plateforme centrale. Les documents sont organisés au format numérique et gérés comme un « jumeau numérique » tout au long du cycle de vie. Des performances optimales peuvent être assurées grâce à une surveillance continue de l'état du système. Les diagnostics sur l'état de l'équipement et le dépannage peuvent considérablement prolonger le cycle de vie de l'installation. La surveillance à distance des appareils et des process, par exemple grâce à une intégration transparente via API, permet la prise de décisions basée sur les données afin d'optimiser l'efficacité de production et la qualité. En outre, les services tels que le conseil professionnel et la formation du personnel peuvent être proposés dans toutes les phases d'un projet client, notamment le développement du protocole de validation et l'assistance pour la documentation QI QO QP.

Pour en savoir plus, consultez notre brochure de compétences

En savoir plus sur la façon dont nous pouvons aider nos clients à surmonter leurs défis courants avec notre brochure de compétences. 

En savoir plus

Nos consultants peuvent répondre à toutes vos questions.

Notes finale

Ce qui pourrait également intéresser