Les technologies de mesure laser telles que la spectroscopie Raman et la spectroscopie d'absorption par diode laser accordable (TDLAS) continuent de gagner du terrain sur les méthodes alternatives telles que la chromatographie gazeuse ou la spectrométrie de masse. Du fait de l'absence de pièces en mouvement et un besoin très réduit de prélèvement, les analyseurs de process utilisés sont faciles d'entretien et fournissent des résultats extrêmement précis en quelques secondes seulement. Cela permet un contrôle intelligent et en temps réel des process dont les conditions changent rapidement, sans exposer les opérateurs aux produits chimiques.
Chiffres clés
Jusqu'à 30 %
de réduction de temps pour les process en batchs
Augmentez le contrôle de vos process avec les méthodes analytiques en ligne
L'utilisation d'analyseurs TDLAS pour surveiller les contaminants dans le gaz d'alimentation permet d'éviter les frais causés par des gaz hors normes et les arrêts de l'installation chimique.
Diagramme schématique du système de contrôle de process pour la polymérisation semi-continue.
Détection du point de virage de la réaction et contrôle cinétique
La polymérisation en émulsion produit une large gamme de matières polymériques, notamment des peintures, des colles et des caoutchoucs synthétiques. Ce type de réaction est obtenu au sein d'un environnement aqueux, où le monomère est maintenu dans une phase continue avec un agent tensio-actif ou un émulsifiant adapté. Un ou plusieurs monomères peuvent être utilisés, et le polymère ou copolymère qui en résulte est produit dans une suspension stable, sous forme de latex.
Notre expertise dans le domaine
La spectroscopie Raman est parfaitement adaptée au contrôle de ces réactions dans la mesure où elle est sensible à la mesure de doubles liaisons spécifiques et ne souffre pas d'interférence dans la matrice aqueuse.
- Les rapports de bande peuvent compenser les variations de l'intensité globale mesurée de la réaction
- L'eau ne perturbe pas la mesure dans les solutions aqueuses
- Mesure possible à travers des parois de réacteurs ou fenêtres en verre
- Excellente corrélation avec les données chromatographiques et gravimétriques
Contrôle en temps réel des impuretés des gaz
Les coûts engendrés par un arrêt de l'installation du fait d'un gaz hors normes peuvent être extrêmement élevés, notamment pour les process pétrochimiques.
Notre expertise dans le domaine
Les analyseurs TDLAS contrôlent la qualité des gaz d'alimentation en mesurant sélectivement les contaminants tels que l'humidité (H2O), le sulfure d'hydrogène (H2) et le dioxyde de carbone (CO2). Ces mesures aident à l'amélioration du contrôle des process, répondent aux spécifications des produits, évitent l'empoisonnement du catalyseur et réduisent le torchage. Les analyseurs fournissent des mesures fiables en quelques secondes, ce qui permet de réagir rapidement. Nous fournissons des solutions d'analyse complètes comprenant un système d'extraction et de conditionnement d'échantillons et des boîtiers d'analyseur adaptés.
Surveillance en ligne des propriétés et de la qualité du produit
Les réactions de polymérisation sont souvent effectuées en mode semi-continu. Cela permet un contrôle minutieux de la composition du produit afin de créer des matériaux très performants avec des propriétés personnalisées très précises. Pendant la réaction, un contrôle strict des concentrations du réactif est nécessaire afin d'éviter des propriétés non désirées dans le produit final. Ajouter simplement les réactifs au rapport correct ne suffit pas.
Notre expertise dans le domaine
Nos analyseurs Raman sont sensibles à des groupes fonctionnels spécifiques tels que les fractions vinyles et alkyles communes aux monomères de polymérisation. Notre interface de prélèvement simple et ses fibres optiques reliées à l'unité de base permettent un positionnement flexible sur l'unité de base par rapport aux réacteurs batchs ou aux lignes de process.
- Options disponibles pour la mesure optique sans contact, permettant la mesure à travers la vitre du réacteur
- Mesure jusqu'à quatre réacteurs batchs ou lignes de process avec un seul analyseur
- Cohérence entre les lots en respectant la masse moléculaire moyenne et la polydispersité
Avantages
La chimie analytique des process (PAC) est la clé pour le contrôle et l'optimisation des process chimiques. Avec la technologie analytique en ligne, p. ex. la spectroscopie TDLAS et Raman, vous bénéficiez d'une meilleure compréhension et d'un meilleur contrôle du process en temps réel. Faites passer votre installation chimique au niveau supérieur en augmentant le rendement et la qualité et en assurant un espace de travail aussi sûr que possible.
Chiffres clés
Plus de 25
ans de fonctionnement continu pour les analyseurs installés au départ
Chiffres clés
>2000
analyseurs de process Raman installés partout dans le monde
Chiffres clés
100+
brevets liés aux technologies Raman et holographique
Comment pouvons-nous vous aider ?
Nos solutions d'analyse fournissent une mesure rapide en temps réel des compositions chimiques avec peu de risques pour la sécurité et de faibles coûts opérationnels. Nous sommes spécialistes dans le développement de solutions d'analyse sur mesure permettant de surmonter les défis de chacun, y compris le design de sondes spécifiques au process, de platines d'analyse et d'abris d'analyseur.
- Assistance complète de l'étude de faisabilité à la mise en service en passant par les contrats de maintenance, et assistance longue durée de modélisation chimiométrique
- Les solutions de chimie analytique des process sont conçues pour répondre aux normes industrielles dans le monde entier
- Réseau SAV et assistance dans le monde entier