L'optimisation des process en génie chimique implique la manipulation sûre des grandes quantités de données générées à chaque phase du projet, de l'ingénierie préliminaire, y compris ingénierie de détail, à l'exécution et enfin à l'opération. Le transfert et la gestion de ces données, la minimisation des erreurs et l'extraction des informations utiles à l'optimisation sont des tâches extrêmement complexes. Les outils d'ingénierie Endress+Hauser garantissent un transfert de données sans faille pour assurer une optimisation de bout en bout des projets chimiques.
Chiffres clés
25 %
Gain de productivité avec transfert des données simplifié, selon les experts en ingénierie.
Comment traiter l'optimisation du génie chimique ?
Cliquez sur ces graphiques et découvrez comment nous pouvons vous aider pour optimiser vos process en génie chimique.
En fonction de vos besoins et de votre application, nous sélectionnons l'instrument adéquat pour optimiser vos procédés chimiques
La plateforme d'ingénierie centrale est notre centre d'informations. Dans la plateforme, nous générons et entretenons toute la documentation d'ingénierie chimique pour votre projet
Nous sélectionnons les instruments qui correspondent le mieux à vos besoins et à l'application spécifique.
Nous mesurons avec précision les instruments sur la base des données de process récoltées depuis votre logiciel d'ingénierie.
L'outil de gestion de projet permet de respecter les termes du calendrier. Nos processus internes sont normalisés, utilisés dans le monde entier et basés sur la structure PMI ("Project Management Institute") internationale (Guide PMBOK).
En fonction de vos besoins et de votre application, nous sélectionnons l'instrument adéquat pour optimiser vos procédés chimiques
La plateforme d'ingénierie centrale est notre centre d'informations. Dans la plateforme, nous générons et entretenons toute la documentation d'ingénierie chimique pour votre projet
Nous sélectionnons les instruments qui correspondent le mieux à vos besoins et à l'application spécifique.
Nous mesurons avec précision les instruments sur la base des données de process récoltées depuis votre logiciel d'ingénierie.
L'outil de gestion de projet permet de respecter les termes du calendrier. Nos processus internes sont normalisés, utilisés dans le monde entier et basés sur la structure PMI ("Project Management Institute") internationale (Guide PMBOK).
Optimisez la phase de planification et d'ingénierie de détail
La mise en place de projets de génie chimique à grande échelle est une entreprise complexe, notamment pendant la phase d'ingénierie de détail. La qualité et la gestion cohérente des données doivent être assurées dès le départ.
Notre expertise dans le domaine
En fournissant un transfert de données fiable et fluide pendant les phases de planification et d'ingénierie de détail, la plateforme d'ingénierie centrale Endress+Hauser répond à ces besoins cruciaux.
- Générez automatiquement des fichiers et dessins CAD pour raccourcir les délais
- Facilitez une ingénierie de détail précise via un renvoi direct aux données de la plateforme d'ingénierie centrale
Optimisez la phase d'exécution
Le transfert transparent des données, l'élimination des doubles saisies, la prévention et la réduction des erreurs sont les facteurs garantissant une exécution optimale des projets en génie chimique. Garantir les bons outils et le savoir-faire nécessaire pour chaque application est essentiel pour une mise en œuvre de qualité, de même qu'une gestion de projets de qualité.
Notre expertise dans le domaine
Les experts en Ingénierie des réseaux de terrain (FNE) d'Endress+Hauser sont assistés par notre logiciel de conception FNE, entièrement intégré à notre plateforme d'ingénierie, ainsi que par notre outil de gestion de projet et par nos normes permettant de relever les défis.
- Accédez en continu à des données fiables pour une mise en œuvre optimale de vos projets
- Exploitez les outils Endress+Hauser pour favoriser une sélection et un déploiement optimaux des instruments
- Faites appel à nos experts pour une exécution des projets harmonieuse et dans les temps avec une exploitation optimale des ressources
Maintenez l'excellence opérationnelle
L'optimisation des process et la gestion des données restent d'actualité lorsque votre projet en génie chimique passe de la phase d'exécution à la phase d'opération, puis à long terme.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser a conçu l'écosystème Netilion IIoT pour rendre les données accessibles et faciliter les opérations.
- Les nombreux équipements des usines chimiques nécessitent un inventaire spécifique. Netilion Analytics permet de classer la criticité des actifs et de gérer leur obsolescence.
- L'accès numérique aux dossiers d'actifs dans Netilion Library permet d'automatiser l'administration et de faciliter les flux d'informations.
- Les informations de diagnostic contenues dans Netilion Health permettent à l'équipe de maintenance d'agir plus rapidement et de prendre des décisions fondées sur des données.
Avantages
Votre réussite est notre principal objectif. Utilisez les capacités d'Endress+Hauser pour optimiser les process en génie chimique. Peu importe qu'il s'agisse de l'échange de données électroniques, de documentation automatisée ou de services basés sur le cloud – nous vous assistons dans toutes les phases du projet en génie chimique, pour réaliser des économies de temps, de ressources et d'argent. Grâce à nos outils d'ingénierie et de gestion de projet de pointe, nous maximisons votre réussite.
Chiffres clés
1 semaine
d'économie de délai d'exécution par RFQ par rapport à la méthode traditionnelle, en supposant que 800 appareils doivent être conçus
Chiffres clés
80%
de votre temps économisé pour la création de documents d'ingénierie, p. ex. les dessins de CAO, en cas d'utilisation de notre outil d'ingénierie, si l'on considère que 800 appareils doivent être définis
Chiffres clés
20 000 USD
est le montant des économies résultant de la minimisation des erreurs par l'élimination des fautes de frappe par rapport à la méthode traditionnelle, en considérant 800 appareils à concevoir
Ce que nous pouvons vous apporter
Programmés par 400 membres d'une équipe engagée et hautement spécialisée en informatique et outils informatiques, les outils logiciels d'Endress+Hauser destinés aux ingénieurs chimiste permettent un transfert des données fiable et fluide à chaque phase du projet. Munis de données précises et cohérentes, nos clients peuvent optimiser leurs projets de génie chimique et respecter leurs critères en termes de durée du projet et de budget. Le portefeuille Endress+Hauser inclut une large gamme d'outils et ressources modernes.
- La plateforme d'ingénierie centrale fournit un pôle centralisé pour toute la documentation technique
- L'interface Applicator permet une sélection et un dimensionnement optimaux des instruments
- L'outil de configuration facilite la configuration et l'installation des instruments
- Les dessins de CAO et les schémas de câblage (documents IAO) simplifient la conception du système
- Une documentation standardisée accélère l'autorisation de l'outil