Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Sécurité des process dans l'industrie chimique, forte disponibilité

Maintenez la productivité et l'efficacité grâce à une sécurité des process conforme, fondée sur des mesures fiables

Sécurité des process dans l'industrie chimique, gestion de la sécurité des process, prévention, produits chimiques dangereux

La sécurité des process dans les opérations de l'industrie chimique est vitale, notamment lorsque l'on travaille avec des matériaux dangereux pour les personnes, l'environnement et les infrastructures. Maintenir la conformité en matière de sécurité tout en assurant la cohérence de la production, une productivité élevée et un bon rapport coût-efficacité, tel est le principal défi auquel est confronté le fabricant de produits chimiques d'aujourd'hui.

Chiffres clés

234 millions

de tonnes d'ammoniac

telle est la demande mondiale prévue pour l'ammoniac d'ici 2021, selon le rapport sommaire sur les perspectives concernant les engrais, publié lors de la Conférence annuelle 2017 de l'Association internationale des engrais (IFA).

Mesure précise de la pureté des lots de produits ©Endress+Hauser
Perspectives

Mesure précise de la pureté des lots de produits

La qualité et la pureté constantes des produits exigent un dosage fiable, transparent et précis des paramètres critiques des process, tout comme la garantie d'un process de production sûr et efficace.

Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser équipe votre réacteur discontinu de véritables appareils deux fils pour le

Détection du niveau d'ammoniac dans le séparateur ©Fotolia/Strandperle
Perspectives

Détection du niveau d'ammoniac dans le séparateur

L'évaporation de produits chimiques liquides tels que l'ammoniac ou les alcools crée des risques lors du chauffage de la cuve. Il est essentiel de maintenir les niveaux appropriés, mais le contrôle de ces niveaux nécessite des instruments et des techniques très sophistiqués et précis.

Notre expertise dans le domaine

Le

Détection de la température de l'ammoniac dans le réservoir de stockage ©Strandperle
Perspectives

Détection de la température de l'ammoniac dans le réservoir de stockage

L'ammoniac est un gaz toxique lorsqu'il est conservé à température ambiante, ce qui explique pourquoi il est préférable de le stocker à l'état liquide à -33 °C (-27,4 F). La mesure de la température du fluide et des parois du réservoir est essentielle pour éviter les points chauds, mais comme il est impossible d'accéder au réservoir rempli, il faut des capteurs très robustes et précis.

Notre expertise dans le domaine

La combinaison de la technologie

Avantages

Un process chimique et un environnement sûrs sont de la plus haute importance dans notre société. C'est pourquoi les exploitants d'usines chimiques portent une responsabilité spéciale en terme de sécurité de leur procédé et vis-à-vis de l'environnement. Pour s'acquitter de cette responsabilité, ils ont besoin d'un partenaire de confiance. Nous aidons les exploitants d'installations chimiques, ainsi que les ingénieurs et les dirigeants, en répondant à toutes les questions concernant la manière dont nos instruments et nos solutions peuvent améliorer la sécurité de leurs procédés, et augmenter leur efficacité.

Chiffres clés

Jusqu'à 40 %

de réduction du temps d'indisponibilité grâce à la mise en œuvre du concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides.

Chiffres clés

50%

de gain de temps grâce à un concept simple de test de fonctionnement périodique selon SIL/WHG.

Chiffres clés

Jusqu'à 30 %

telle est la proportion de points de mesure qui sont couverts par un seul ensemble de mesure de température en utilisant nos MultiSens Flex TMS01 & TMS02, disponibles conformément aux réglementations internationales en matière de pression (p. ex. PED, ASME VIII).

L’essentiel

Comment nous pouvons vous aider

Entièrement conforme aux normes de sécurité actuelles, le portefeuille de technologies de mesures orientées sécurité d'Endress+Hauser couvre les paramètres critiques des process chimiques complexes tels que l'extraction, la réaction, la séparation et la filtration, afin de garantir un contrôle maximal des process avec une disponibilité et une sécurité durables des installations.

  • Le plus large portefeuille de mesures orientées sécurité développé selon le principe de la sécurité par la conception et satisfaisant aux normes relatives aux zones explosibles : p. ex. ATEX, FM, TIIS
  • Capteurs intelligents avec sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, jusqu'à SIL 3 pour des procédures de test de fonctionnement périodique documentées
  • Réseau mondial de soutien à l'expertise en matière de sécurité
  • Séminaires et formations sur la sécurité et les normes (p. ex. ATEX, SIL, WHG) s'adressant au personnel de l'usine

Notes finale

Articles similaires

Discover more interesting articles