Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Stockage et distribution de l'eau potable

Stockage et distribution de l'eau potable

Mesures de débit, de niveau et de pression

Après le traitement de potabilisation, l’eau est acheminée par la station de pompage via un réseau de canalisations aux points de stockage. Pour la distribution vers le consommateur, l’eau est acheminée vers sa destination finale à travers un maillage complexe de conduites enterrées, qui demandent une surveillance et un entretien pour éviter les fuites. Durant ces étapes, il est nécessaire de contrôler et surveiller les volumes transférés, les niveaux des réservoirs ou châteaux d’eau, la pression du réseau et l’étanchéité des vannes ou des pompes.

Avantages

  • Contrôle des volumes pour éviter les fuites

Contrôle des volumes : mesure de débit Promag 400 ou 800

Les débitmètres électromagnétiques permettent une mesure de débit fiable dans des réseaux de distribution et aux points de transfert, notamment dans le cadre de transactions commerciales (MID 001) et de la sectorisation (décret n°2012-97 du 27 janvier 2012). La version autonome (Promag 800) s’installe généralement sur les sites isolés.

     

Les transmetteurs Promag 400 et 800 sont disponibles avec le tube de mesure Promag W. Ce dernier existe en version immergeable avec une étanchéité garantie IP68 jusqu’à 3 mètres en permanence (10 mètres durant 48h) ou enterrable avec une peinture certifiée IM2-3.

Promag 400, nouveau standard pour l’eau potable

Cette nouvelle génération dispose du certificat ACS et d’un serveur web intégré pour une configuration très simple par PC et sans outil spécifique. Cet appareil est disponible en version compacte ou séparée avec la possibilité de passer facilement de l’une à l’autre version sur site. Autre nouveauté, la mesure de conductivité, qui ajoute une information qualitative. Le certificat MID permet l’utilisation du Promag 400 dans le cadre de facturation.

Stockage et distribution de l'eau potable ©Endress+Hauser

Stockage et distribution de l'eau potable

Débitmètre électromagnétique Promag L 400 ©Endress+Hauser

Débitmètre électromagnétique Promag L 400

Débitmètre électromagnétique Promag W 800 ©Endress+Hauser

Débitmètre électromagnétique Promag W 800

Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage ©Endress+Hauser

Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage

Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage ©Endress+Hauser

Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage

Mesure et détection de pression sur les réseaux ©Endress+Hauser

Mesure et détection de pression sur les réseaux

Mesure et détection de pression sur les réseaux ©Endress+Hauser

Mesure et détection de pression sur les réseaux

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'eau potable

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements

    • Livre blanc (WP)
    Focus Eau Potable

    Focus Eau Potable

    • Livre blanc (WP)

    L'instrumentation au fil de l'eau