Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Platines d'analyse pour le suivi de la qualité de l'eau

Suivi de la qualité de l’eau : nos platines d’analyse

Des capteurs montés sur panneaux pour une installation rapide et une maintenance facilitée.

Les platines d'analyse sont idéales lorsque vous souhaitez réduire votre temps de mise en service puisque les capteurs sont montés et cablés. Les opérations de maintenance sont également optimisées grâce au transmetteur multiparamètre regroupant plusieurs mesures. Avec leur conception modulaire, les platines peuvent être combinées à volonté.

Avantages

  • Platines adaptées à toute l'usine d'eau potable (eau brute, filtrée, traitée, etc.) ou aux rejets industriels

  • Solution personnalisée spécifique à l'application

  • Agencement peu encombrant

  • Étalonnage aisé et maintenance conviviale grâce à la technologie Memosens

  • Un seul transmetteur Liquiline pour tous les paramètres

Des platines standard aux projets sur mesure

Nos platines simples comme les platines de pH, redox, conductivité, chlore ou encore turbidité sont standardisées et livrées rapidement.
Si vous souhaitez d'autres paramètres et, en fonction de votre application, nous réalisons des platines personnalisées dont la conception et la réalisation sont confiées à une équipe spécialisée.

Temps de travail minimum, sécurité du process maximum

Tous les panneaux sont équipés de transmetteurs multi-paramètres Liquiline, qui permettent d'utiliser des capteurs pré-étalonnés en technologie Memosens, minimisant ainsi considérablement le temps de mise en service. Mieux encore, le concept de fonctionnement bien pensé assure une convivialité et une sécurité maximales du process.

Nouvelle platine d’analyse CDP20

Nouvelle platine d’analyse CDP20 ©Endress+Hauser

Plus compacte, cette nouvelle platine rassemble en une seule chambre jusqu’à 4 capteurs d’analyse : turbidité, pH, conductivité, oxygène dissous, redox, chlore, nitrates et ozone.

Elle peut s’installer sur de multiples applications : eau de forage, eau filtrée, eau potable traitée.

Ses principaux avantages :

  • Réduction du débit d’eau consommé : 30 L/h (soit 7,5 L par capteur)

  • Nécessite peu de place grâce à la chambre de passage unique

  • Nettoyage simple

Platine d'analyse avec chambre de passage CYA27 ©Endress+Hauser
Platines d'analyse pour le suivi de la qualité de l'eau ©Endress+Hauser
Platines adaptées à toute l'usine d'eau potable (eau brute, filtrée, traitée, etc.) ou aux rejets industriels ©Endress+Hauser
Des capteurs montés sur panneaux pour une installation rapide et une maintenance facilitée ©Endress+Hauser
Pour surveiller l'eau potable ou les rejets industriels, tout en facilitant l'installation et la manipulation des capteurs ©Endress+Hauser
Nouvelle platine d’analyse CDP20 ©Endress+Hauser

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'eau potable

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

Téléchargements

    • Livre blanc (WP)
    Focus Eau Potable

    Focus Eau Potable

    • Livre blanc (WP)

    L'instrumentation au fil de l'eau

    • Livre blanc (WP)
    Platines d’analyse pour l’eau potable : Une solution clé en main

    Platines d’analyse pour l’eau potable

    • Livre blanc (WP)

    Une solution clé en main