Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solution intelligente de gestion des eaux

Surveillance efficace des process d'eau potable et d'eaux usées grâce à une transparence maximale

Illustration d'un tableau de bord Netilion Network Insights et d'une canalisation d'eau extérieure

l’image présente un exemple de solution disponible

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Netilion Network Insights est la solution de choix pour une surveillance conviviale et à faible maintenance des réseaux d'eau. Elle relie tous les niveaux d'un système d'alimentation en eau : des appareils de mesure sur le terrain aux composants pour la transmission et l'enregistrement des données jusqu'à l'évaluation des données – votre solution de gestion intelligente du réseau d'eau à partir d'une source unique. Les mesures enregistrées dans toutes les étapes du process sont affichées dans une visualisation personnalisable dans le tableau de bord intégré de la solution digitale.

Solution overview:

Available for:
Eau, eaux usées et déchets

Hardware & Software:

  • Appareils de mesure de haute qualité pour le débit, le niveau, la pression, la température, l'analyse ou l'enregistrement des données
  • Solutions de connectivité fiables : avec ou sans fil, pour une communication cryptée sécurisée
  • SCADA basé sur le Web avec tableau de bord et visualisation sur mesure
  • Netilion – notre écosystème IIoT à la pointe de la technologie
  • Heartbeat Technology – notre concept unique de diagnostic, de surveillance et de vérification

Services:

  • Gestion et ingénierie de projet
  • Services FAT (essai de réception en usine) et SAT (essai de réception sur site)
  • Démarrage et mise en service du projet
  • Formation des clients
  • Services d'étalonnage
  • Services de maintenance

1ère solution numérique pour l'eau

avec accès aux données de mesure des instruments basée sur le cloud

Notre solution Netilion Network Insights permet une vérification simple et à distance des appareils sans interruption du process grâce à la fonctionnalité Heartbeat Technology. La fonctionnalité Heartbeat Verification intégrée est une méthode de vérification traçable selon ISO 9001 et peut être déclenchée directement dans la solution pour tous les débitmètres pris en charge – partout et à tout moment. Cette vérification automatisée, basée sur le cloud, des instruments vous permet de répondre sans effort aux exigences réglementaires tout en économisant des coûts et du temps.

De la qualité de l'eau potable aux émissions résiduelles des eaux usées traitées, notre solution personnalisable et 100 % digitale, Netilion Network Insights, permet de surveiller en temps réel vos indicateurs clés de performance, 24 heures sur 24 – que ce soit sur le terrain ou depuis votre centre de contrôle. La visualisation complète de tous les débits d'eau garantit une transparence totale de votre réseau et vous aide à optimiser tous les process où les capteurs recueillent des informations de mesure.

Augmentez votre efficacité grâce à la collecte de données à distance, en éliminant les mesures manuelles et le prélèvement d'échantillons sur site.

Faites confiance aux rapports automatisés qui sont moins sujets aux erreurs.

Améliorez l'efficacité énergétique et les coûts en réduisant la consommation d'énergie grâce à une détection fiable des fuites dans le réseau d'eau et en optimisant les temps de pompage.

Optimisez la disponibilité de l'eau en prévoyant la consommation d'eau grâce à des analyses de tendances et des prévisions complètes utilisant les données météorologiques actuelles (par exemple le ruissellement, la demande en eau, la disponibilité, etc.).

Assurez la conformité légale de votre eau et une facturation fiable grâce à une surveillance permanente du volume et de la qualité de l'eau, ce qui vous permet de détecter tout écart en temps record.

Bénéficiez d'une vérification des débitmètres basée sur le cloud avec la fonctionnalité Heartbeat Technology et gagnez du temps grâce aux rapports de vérification intégrés qui permettent de vérifier les appareils à distance.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Offering highlights

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Netilion Water eBrochure
Netilion Water améliore la transparence et l'efficacité opérationnelle des services de distribution d'eau et de traitement des eaux usées en offrant une visibilité en temps réel, pour prendre des décisions et détecter rapidement tout écart.
download icon Télécharger

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Explore other solutions