Les objectifs de la gestion des utilités incluent souvent la gestion efficace de la production et de la distribution de vapeur, essentielles aux process principaux. Les défis opérationnels comprennent par exemples la protection de l'intégrité des équipements et des systèmes de contrôle des chaudières, la réduction de la perte de chaleur lors de la distribution, l'optimisation de la consommation de combustible et la gestion de l'efficacité des échangeurs de chaleur. Une mesure fiable et un contrôle précis permet de surmonter de tels défis et d'optimiser l'efficacité de fonctionnement et de maintenance.
Chiffres clés
4,5
millions d'euros
telles sont les économies potentielles manquées en raison d'une mauvaise gestion de l'efficacité de la chaudière sur une période de fonctionnement typique de 10 ans.
Découvrez où mesurer afin d'améliorer l'efficacité du process
Paramètres d'application vapeur
Préparation de l'eau alimentaire
Assurer l'approvisionnement régulier d'une eau alimentaire de qualité irréprochable est non seulement vital pour la productivité optimale de la chaudière, mais aide également à éviter des défauts de l'équipement, des purges coûteuses et la corrosion.
Notre expertise dans le domaine
Le débitmètre Prowirl F 200 et la sonde de température iTHERM TM131 d'Endress+Hauser fournissent les informations et renseignements essentiels à l'optimisation de la préparation de l'eau alimentaire et à la réduction des coûts opérationnels. Notre panneau d'analyse vapeur/eau vous permet de contrôler en continu la qualité de votre eau alimentaire.
- Optimisez la qualité de l'eau alimentaire pour une production de vapeur efficace
- Optimisez les consommables pour la préparation de l'eau afin de réduire les coûts
- Protégez l'infrastructure et allongez la durée de vie de la chaudière
Combustion du gaz et gaz d'échappement
Une mesure précise de l'efficacité de la transformation du contenu thermique du gaz en une énergie utilisable est essentielle pour permettre une performance optimale de la chaudière. Cependant, le contrôle du débit, de la pression, de la température de l'air de combustion entrant et de la température d'échappement est une opération complexe.
Notre expertise dans le domaine
Le portefeuille Endress+Hauser offre des solutions fiables, sûres et efficaces de mesure et de contrôle du débit, de la pression et de l'air de combustion (température et débit), ce qui permet d'optimiser les performances de votre chaudière.
- Surveillez les paramètres clés pour améliorer l'efficacité de la chaudière
- Détectez à temps les erreurs critiques
- Soyez en conformité avec l'ASME (PTC 4-1998) et les normes réglementaires
Production de vapeur
Des contrôles adaptés de la chaudière sont nécessaires pour assurer une alimentation en vapeur disponible et optimisée pour un fonctionnement efficace des utilités.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose des technologies testées et approuvées telles que Vortex pour une mesure précise du débit en continu pendant la production de vapeur, permettant des gains d'efficacité considérables. Nos produits et solutions de mesure de débit sont conçus dans le but d'améliorer la disponibilité et l'efficacité. Nos solutions pour une mesure continue du niveau d'eau de la chaudière et nos détecteurs de niveau vous permettent d'être conforme aux normes telles que IEC 61511 et d'accroître la sécurité.
- Assurez des contrôles précis de la chaudière pour une production de vapeur efficace
- Optimisez le potentiel du gaz pour réduire les coûts
- Optimisez les intervalles d'étalonnage afin de réduire les temps d'arrêt avec la technologie Heartbeat novatrice
Distribution de vapeur
La réduction des pertes d'énergie lors du transport et la protection de l'infrastructure essentielle représentent les défis majeurs de la distribution de la vapeur depuis la chaufferie vers les différents points d'utilisation.
Notre expertise dans le domaine
Pour vous aider à répondre à ces besoins, Endress+Hauser a créé le « service de validation de la mesure d'énergie ». Nos experts techniques réalisent des étalonnages sur site et vérifient la justesse de votre mesure d'énergie de vapeur, ce qui vous permet d'améliorer et de maintenir l'efficacité de vos systèmes de production de vapeur.
- Réalisez une isolation adéquate des conduites
- Contrôlez les purgeurs de vapeur et les pertes d'énergie
- Minimisez les risques de coups de bélier afin de protéger vos installations
Consommation de vapeur
La vapeur atteint l'échangeur thermique soit surchauffée, soit avec une humidité variable. Mais pour un transfert énergétique efficace, la vapeur devrait idéalement être saturée et sèche à 100 %. De plus, la vapeur humide peut entraîner un risque élevé de coups de bélier et donc une usure de vos installations.
Notre expertise dans le domaine
Les instruments Endress+Hauser permettent la mesure directe de la vapeur humide et sèche, ce qui permet d'assurer les meilleures conditions pour des performances efficaces des échangeurs de chaleur. Notre débitmètre multivariable VortexProwirl F 200 vous permet de compenser par la pression, la température et le titre vapeur votre msesure de débit de vapeur et de garantir un bilan en mass ou en énergie fiable ainsi qu'une information sur la qualité de votre vapeur.
- Profitez d'instruments conformes aux normes industrielles (IAPWS- IF97/ASME)
- Misez sur des mesures fiables de la vapeur
- Optimisez votre consommation de vapeur
Avantages
Que vous ayez besoin d'une assistance personnalisée ou d'un contrat de service géré couvrant une combinaison de produits, de logiciels et de solutions, vous pouvez compter sur nous. Notre objectif est une production de vapeur sûre, efficace et disponible, et nous comprenons vos défis quotidiens en tant que gestionnaire de l'énergie et des utilités. D'abord servir, ensuite gagner ; tel est notre principe fondateur qui a façonné notre entreprise jusqu'à ce jour.
Chiffres clés
5 à 15 %
tel est le pourcentage estimé d'économies obtenues grâce aux solutions de gestion d'énergie
Chiffres clés
20 000
euros économisés chaque année grâce aux économiseurs, ce qui correspond à des coûts annuels de combustible de 1 million d'euros.
Chiffres clés
2%
correspond à l'amélioration de l'efficacité de la chaudière pour toute augmentation de température de 10 °C (50 °F) de l'eau alimentaire, obtenue par exemple grâce aux économiseurs.
Comment nous pouvons vous aider
Endress+Hauser combine une connaissance de la gestion de l'énergie et des utilités avec une vaste gamme d'instruments, de services et de solutions, permettant la gestion de la vapeur avec une efficacité et une sécurité optimales. Qu'il s'agisse de garantir la qualité et l'approvisionnement en eau alimentaire, qui fait partie intégrante de l'efficacité et de la durée de vie d'une chaudière, de déterminer la précision des résultats de mesure ou d'identifier et quantifier les pertes dans le système vapeur, nous aidons à minimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance.
- Bénéficiez d'une qualité et d'une fiabilité hors paire et d'un accès direct à notre expérience et à notre savoir-faire
- Optimisez la maintenance grâce à une assistance locale pour vos défis quotidiens
- Respecter la protection de l'environnement, la gestion de l'énergie, ainsi que les normes applicables aux chaudières et aux tuyauteries