La dépendance aux sources d'énergie est un défi mondial. Face aux événements mondiaux, à la raréfaction des ressources et à l'augmentation des prix de l'énergie, les process de production durables sont plus importants que jamais. Les énergies achetées telles que l'électricité, l'eau et le gaz, ainsi que celles produites en interne, comme la vapeur, l'air comprimé et la chaleur, alimentent la totalité des installations industrielles. L'optimisation de l'utilisation des ressources est la clé de la durabilité et de la rentabilité.
Utilités industrielles
Amélioration de l'efficacité et de l'efficience dans les utilités industrielles
Grâce aux solutions de gestion de l'énergie d'Endress+Hauser, les utilisateurs peuvent identifier de manière fiable les fuites et le potentiel d'économie des réseaux d'air comprimé.
Les systèmes de chauffage et de refroidissement sont essentiels dans l'industrie. Découvrez les économies possibles lorsqu'il s'agit de récupération de la chaleur fatale, de chauffage et refroidissement urbains ou industriels
Découvrez les potentiels d'économie d'énergie dans les utilités. Le rendement de chaudière et la qualité de vapeur peuvent constituer un bon point de départ.
La vapeur est un fluide caloporteur essentiel dans diverses industries et la sécurité de sa production, de sa distribution et de son utilisation est une priorité absolue.
En savoir plus
/
Solutions pour la vapeur, l'air comprimé, le chauffage, le refroidissement et les gaz industriels
Découvrez comment l'instrumentation vous aidera à améliorer la surveillance de votre énergie et à réaliser des économies dans les utilités.
Identifier les opportunités de réduction de la consommation d'énergie
La démarche d'optimisation commence toujours par la mise en place d'instruments aux endroits les plus appropriés. Ces instruments génèrent des mesures en continu qui sont enregistrées. Après compilation et analyse, les données recueillies sont une source d'information sur le fonctionnement de l'usine et permettent au personnel une meilleure compréhension des différents process. L'équipe d'Endress+Hauser utilise plusieurs approches pour garantir des informations détaillées et précises :
Exploiter la connaissance des process
Une connaissance approfondie des process permet aux équipes de travailler directement avec le personnel de l'usine pour déterminer les besoins en matière de mesures.
Examiner les besoins actuels sur toutes les utilités
Un examen global d'une installation permet aux équipes d'identifier les mesures stratégiques pour fournir des données de qualité pour élaborer des perspectives d'économie. Par exemple, la technologie Heartbeat d'Endress+Hauser contribue à la digitalisation des usines en fournissant des données de diagnostic, de vérification et de surveillance qui permettent de créer un jumeau numérique
Conformité réglementaire
En matière de management de l'énergie, de consommation d'énergie et d'économie des ressources, il est nécessaire de ce conformer aux différentes normes et réglementaitions en vigueur. Ces réglementations peuvent être établies au niveau local, national ou mondial.
Des mesures pertinentes permettent d'obtenir des résultats concrets et d'améliorer l'efficacité.
La collecte de données doit se faire en continu, afin d'informer sur les gains d'efficacité et de fournir des rapports en conformité. Un logiciels de gestion énergétique permet de faciliter la collecte de ces données et de réaliser des rapports partageables, permettant de communiquer les efforts à l'ensemble de l'entreprise ou de démontrer la conformité aux organismes de contrôle.
Comment un client a amélioré son efficacité énergétique
Dans une installation, une mauvaise isolation, des purgeurs défectueux et des variations de pression et de température peuvent engendrer la création de condensat dans la conduite, provoquant la formation de vapeur humide. Cela entraîne un mauvais rendement du transfert d'énergie et des coups de bélier pouvant être dangereux pour l'installation.
Pour résoudre ces problèmes, le complexe a amélioré son infrastructure et a installé des débitmètres vortex multivariables sur l'ensemble de son réseau afin d'identifier les problèmes avant qu'ils ne surviennent.
Comment procéder à une optimisation efficace de l'énergie : Réponses aux principales questions
Les directeurs d'usine et les ingénieurs comprennent aujourd'hui la nécessité de surveiller leurs process de base à l'aide d'instruments précis et riches en données. Cependant, si vous en êtes à vos début et que vous cherchez des moyens d'améliorer l'efficacité énergétique, vous avez peut-être des questions sur les solutions d'économie d'énergie et sur les technologies qui peuvent vous aider à les mettre en œuvre.
Le projet énergétique de la Swiss Life Arena de Zurich est particulièrement innovant au niveau de la production de froid. Le fournisseur de services énergétiques EWZ utilise l'instrumentation d'Endress+Hauser pour contrôler l'efficacité de l'installation.
Découvrez comment réduire vos coûts énergétiques grâce à l'instrumentation de process. Téléchargez l'infographie pour obtenir des conseils et apprendre ce que vous pouvez obtenir avec vos instruments de mesure.
Il existe de nombreuses possibilités d'économies dans les réseaux vapeur, d'air comprimé, de chauffage, de refroidissement et de gaz industriels. Une surveillance de l'énergie peut permettre de réduire la consommation d'énergie de 5 à 15 %.
Plus d'informations sur l'efficacité énergétique
Pour en savoir plus sur les économies d'énergie dans les utilités
Utilités : Rendement de la chaudière
Il faut analyser une multitude d'informations pour réaliser des économies d'énergie. Le rendement des chaudières et la qualité de la vapeur constituent un bon point de départ.
Il existe de nombreuses possibilités d'économies dans les réseaux vapeur, d'air comprimé, de chauffage, de refroidissement et de gaz industriels. Une surveillance de l'énergie peut permettre de réduire la consommation d'énergie de 5 à 15 %.
La gestion de l'énergie optimisée grâce à la mesure
L'efficacité opérationnelle dans le contrôle des process et les applications industrielles est essentiellle. Face à l'augmentation des coûts de l'énergie, les exploitants sont contraints de trouver des économies tout en utilisant les ressources de manière responsable et en maintenant la sécurité, la qualité, la fiabilité et la disponibilité.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .