Formation HART/WirelessHART

HART, la technologie la plus couramment utilisée dans l'industrie des process

HART, une technologie répandue et éprouvée dans l'industrie des process, offre des possibilités supplémentaires par rapport à la technologie traditionnelle 4…20 mA.
Pour profiter des avantages de la communication numérique fournis par HART, il est nécessaire de bien comprendre cette technologie.
Suivez l'un de nos cours de formation pour mieux tirer parti de votre installation et mieux comprendre la mise en oeuvre des dernières fonctionnalités pour améliorer vos installations.

HART, la technologie la plus couramment utilisée dans l'industrie des process. © Endress+Hauser

Formation technique HART

Grâce à des travaux pratiques et concrets, vous apprendrez le fonctionnement détaillé de la technologie HART/WirelessHART. Différentes topologies de réseaux et possibilités de mise en oeuvre seront abordées. Les avantages de la technologie HART et les plus récentes évolutions des commandes et fonctions HART seront présentés.

Plus d'informations >>>

Formation technique WirelessHART

Grâce à des travaux pratiques et concrets, vous apprendrez comment est structuré un réseau WirelessHART. Chaque aspect nécessaire au bon fonctionnement d'un réseau WirelessHART sera abordé dans la formation. La formation couvrira des thèmes allant de la mise en place d'un réseau à la mise en service et à la validation de la qualité du réseau, jusqu'à l'intégration finale dans un système de contrôle-commande.

Plus d'informations >>>

Contact

Téléchargements