Cerabar et Ceraphant

Huit nouveaux capteurs et détecteurs de pression - Huit bonnes raisons de choisir Endress+Hauser

La famille des nouveaux capteurs et détecteurs de pression compacts comprend huit produits différents. Mais ils ont une chose en commun : leur fiabilité lorsqu'ils mesurent la pression dans des gaz, des vapeurs, des liquides ou de la poussière.

Avantages

  • Fiable : Haut niveau de caractéristiques liées à la sécurité.

  • Flexible : Nombreuses possibilités d'applications grâce à un grand choix de raccords process et d'agréments.

  • Simple : Plug and play sans outils spécifiques. Sélection et commande simples des versions de produit

Huit bonnes raisons de choisir nos nouveaux Cerabar et Ceraphant

  • Mesure de la pression absolue et/ou relative dans les gaz, vapeurs, liquides et poussières

  • Gamme de mesure personnalisée

  • Précision de référence élevée jusqu'à 0,3 %

  • Libre choix entre des cellules métalliques et des cellules céramiques

  • Grand choix de raccords process

  • Stabilité à long terme et répétabilité élevées

  • Résistance à la surcharge jusqu'à 40 fois la pression nominale

  • Construction hygiénique pour l'industrie agroalimentaire

E-direct : Autres avantages convaincants

  • Sélection simple

  • Qualité élevée

  • Faibles prix

  • Livraison rapide