Augmentation de l'efficacité énergétique du système de chauffage du site
Indorama Ventures réalise une mesure sans contact du débit de l'huile thermique
Le site d'Indorama Ventures à Recife, au Brésil, cherchait à améliorer l'efficacité énergétique du système de chauffage de son usine de production de PET en mesurant le débit volumétrique de l'huile thermique (260 °C/500 °F) retournant vers la chaudière. Le défi principal était la nécessité d'interrompre les opérations pour obtenir cette amélioration. Cependant, grâce aux capteurs haute température sans contact Proline Prosonic Flow P 500 d'Endress+Hauser, Indorama Ventures a pu surmonter efficacement ces obstacles.
Résultat
Augmentation de l'efficacité énergétique du système de chauffage du site et donc réduction des coûts
Pas d'interruption de process pour l'installation grâce à une mesure sans contact
Aucune déperdition énergétique grâce à la possibilité de calorifuger entièrement l' équipement après mise en service
Les exigences du client
Le volume de l'huile thermique retournant vers la chaudière joue un rôle considérable sur les coûts énergétiques. Indorama Ventures faisait face à des défis de mise en œuvre d'une mesure directe du débit en raison de la nécessité d'interrompre les opérations continues et de la difficulté de mesurer l'huile à hautes températures (260 °C/500 °F). Malgré ces obstacles, une mesure précise du débit est essentielle pour l'efficacité énergétique.
Notre solution
Proline Prosonic Flow P 500 d'Endress+Hauser fournit une solution sans contact pour la mesure des fluides haute température jusqu'à 550 °C (1022 °F) sans interrompre les opérations ni modifier la tuyauterie. Ce débitmètre clamp-on à ultrasons garantit des mesures précises et fiables avec des coûts d'installation minimes et peut être isolé thermiquement pour éviter les ponts thermiques.