Process d'épaississement optimisé à Minera Valle Central
Mesure en ligne de l'interface et de la turbidité avec Turbimax CUS71D et CUS52D
Souvent, la mesure d'interface dans les décanteurs est réalisée manuellement, alors que la mesure de la turbidité est effectuée par prélèvement d'échantillons envoyés au laboratoire. Dans les deux cas, la solution proposée par Endress+Hauser permet d'obtenir les valeurs en ligne.
Tâches de mesure
Mesure de niveau entre le plan d'eau et l'interface définie à l'intérieur du décanteur
Mesure de la turbidité de l'eau clarifiée déversée
Heartbeat Technology pour obtenir des diagnostics, vérification et surveillance de l'état de santé des instruments
Améliorations des performances du décanteur
Les défis du client
Dans le traitement des minéraux, la phase d'épaississement est essentielle : le concentré et les résidus doivent
contenir aussi peu d'eau que possible, et l'eau clarifiée le moins de matières solides possible. Dans le cas de Minera Valle Central, les défis sont de réaliser une mesure du niveau d'interface dans les épaississeurs de résidus, d'obtenir des paramètres cruciaux en temps réels et d'être en mesure de mener des actions correctives dans des délais plus brefs. Et d'éviter d'avoir à faire cette mesure manuellement.
Résultats
Mesure fiable et précise de la turbidité et de l'interface
Process optimisé grâce à l'automatisation de la mesure
Surveillance améliorée des variables de process