Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : CPC210

CPC210

CPC210
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Unité pneumatique pour système
entièrement automatique pour
l'étalonnage et le nettoyage rapide
d'une mesure de pH, avec sonde de
process rétractable Probfit.
Comprend pompe d'injection de la solu-
tion tampon, pompe d'injection de la
solution de nettoyage et robinet pneu-
matique pour la commande de la sonde.
Comprend 5 m de flexible, détendeur,
raccord pour alimentation en eau et 1 l
de solution tampon.
Dimensions : 530 x 430 x 200 mm
(L x H x P). Protection IP 54.
Poids 25 kg.

  • Successeur

    • Produits simples

    • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits standard

    • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits haut de gamme

    • Hautement fonctionnel et pratique

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits spécialisés

    • Conçu pour les applications exigeantes

    Excellence technique

    Simplicité

    Variable

    FLEX selections Excellence technique Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Fundamental selection

    Parfait pour les applications de base

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lean selection

    Performances optimales pour piloter les applications standards

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Extended selection

    Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Xpert selection

    Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

    Excellence technique
    Simplicité

    Variable